您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
双面密封圈(2NS)
株式会社 不二越
轴承
轴承
角接触球轴承
多列角接触球轴承
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/angular_contact_ball_bearing/double_row_angular_contact_ball_bearings/two_seals_2ns_asmtab.prj},{NB=5205-2NS},{SD=25},{D=52},{B=20.6},{R=1.0},{BN=5205-2NS},{CR=21800},{COR=15100},{LSG=9500},{LSO=-},{D1=0.00},{A=0.00},{SB=0.00},{D2=0.0},{F=0.00},{MASS=0.19},{VER=3},{PPATH=two_shield_zz_2ns_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
B
宽度
[mm]
R
倒角(最小)
[mm]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
CR
基本额定动载荷
[N]
COR
基本额定动载荷
[N]
LSG
极限转速(脂润滑)
[min-1]
MASS
质量
[kg]
5200-2NS
10
30
14.3
0.6
5200-2NS
7300
4000
18000
0.05
5200A-2NS
10
30
14.3
0.6
5200A-2NS
6950
3800
16000
0.05
5201-2NS
12
32
15.9
0.6
5201-2NS
10700
5950
16000
0.06
5201A-2NS
12
32
15.9
0.6
5201A-2NS
10300
5650
15000
0.06
5202-2NS
15
35
15.9
0.6
5202-2NS
11900
7200
14000
0.07
5202A-2NS
15
35
15.9
0.6
5202A-2NS
11400
6850
12000
0.07
5203-2NS
17
40
17.5
0.6
5203-2NS
15000
9250
12000
0.09
5203A-2NS
17
40
17.5
0.6
5203A-2NS
14200
8800
11000
0.09
5204-2NS
20
47
20.6
1.0
5204-2NS
20000
12700
10000
0.12
5204A-2NS
20
47
20.6
1.0
5204A-2NS
19000
12100
9500
0.12
5205-2NS
25
52
20.6
1.0
5205-2NS
21800
15100
9500
0.19
5205A-2NS
25
52
20.6
1.0
5205A-2NS
20600
14300
8000
0.19
5206-2NS
30
62
23.8
1.0
5206-2NS
25900
18700
8000
0.29
5206A-2NS
30
62
23.8
1.0
5206A-2NS
24400
17700
7000
0.29
5207-2NS
35
72
27.0
1.1
5207-2NS
35000
25900
7000
0.43
5207A-2NS
35
72
27.0
1.1
5207A-2NS
33000
24500
6000
0.43
5208-2NS
40
80
30.2
1.1
5208-2NS
40000
30500
6000
0.57
5208A-2NS
40
80
30.2
1.1
5208A-2NS
37500
28700
5300
0.57
5209-2NS
45
85
30.2
1.1
5209-2NS
42500
34500
5500
0.62
5209A-2NS
45
85
30.2
1.1
5209A-2NS
40000
32500
5000
0.62
5210-2NS
50
90
30.2
1.1
5210-2NS
45000
39000
5000
0.67
5210A-2NS
50
90
30.2
1.1
5210A-2NS
42000
36500
4500
0.67
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表