511048 - BRANCH (ADJ) TEE MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/511048.prj},{NB=SA511048-0610},{CODE=SA511048-0610},{FILENAME=SA511048-0610_00},{F=9/16-18 UNF-2A},{F1=9/16-18 UNF-2A},{F2=M10x1-6g},{B=22},{B1=22},{C=32,5},{CH=14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A511048-0612
A511048-0612
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
M12x1,5-6g
21,5
21.5
32.5
17
A511048-1016
A511048-1016
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
M16x1,5-6g
25
25
37
22
A511048-1218
A511048-1218
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
28
28
40.5
24
A511048-1622
A511048-1622
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
M22x1,5-6g
33,5
33.5
50
27
A511048-2022
A511048-2022
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
M22x1,5-6g
37,5
37,5
50
27
A511048-2027
A511048-2027
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
M27x2-6g
37,5
37.5
55
32
A511048-2533
A511048-2533
1"7/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
M33x2-6g
42
42
60
41
A511048-3242
A511048-3242
1"11/16-12 UN-2A
1"11/16-12 UN-2A
M42x2-6g
45
45
62
50
A511048-3848
A511048-3848
2"-12 UN-2A
2"-12 UN-2A
M48x2-6g
49
49
71
55
SA511048-0610
SA511048-0610
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
M10x1-6g
22
22
32,5
14
SA511048-0614
SA511048-0614
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
M14x1,5-6g
23,5
23.5
37
19
SA511048-1014
SA511048-1014
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
M14x1,5-6g
25
25
35
19
SA511048-101618
SA511048-101618
11/16-16 UN-2A
1"-14 UNS-2A
M18x1,5-6g
29
33.5
48.5
24
SA511048-1018
SA511048-1018
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
M18x1,5-6g
26,5
26.5
40.5
24
SA511048-121622
SA511048-121622
13/16-16 UN-2A
1"-14 UNS-2A
M22x1,5-6g
31,5
33.5
50
27
SA511048-1216
SA511048-1216
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
M16x1,5-6g
28
28
40.5
22
SA511048-161216
SA511048-161216
1"-14 UNS-2A
13/16-16 UN-2A
M16x1,5-6g
33,5
30.5
47
22
SA511048-1616
SA511048-1616
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
M16x1,5-6g
33,5
33.5
43.5
22
SA511048-1618
SA511048-1618
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
M18x1,5-6g
33,5
33.5
46.5
24
SA511048-3233
SA511048-3233
1"11/16-12 UN-2A
1"11/16-12 UN-2A
M33x2-6g
45
45
62
41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R87OMLO O-Lok - Male stud run tee
Parker
31.05.2022
R4OMLO O-Lok - Male stud run tee
Parker
31.05.2022
713058 - SWIVEL RUN TEE MALE - FEMALE DIN L SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
LE-M EO - Male stud run tee
Parker
05.09.2022
R6MK4 Adapter - Swivel nut run tee
Parker
31.05.2022
B204 - Male Tee
AIRWORK
27.06.2022
S87OMLO O-Lok - Male stud run tee
Parker
31.05.2022
LE-R EO - Male stud run tee
Parker
05.09.2022
R8OMLO O-Lok - Male stud run tee
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성