품질보증 정보
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
#51#.#.00.18# - Pneumatic - Pneumatic
Pneumax
Process automation technology
Valves and Solenoid valves "NAMUR"
Valves and Solenoid valves Series 514 "NAMUR"
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/namur/514/pn_pn.prj},{NB=514.42.00.18},{M=},{C=4},{F=42},{O=},{PMAX=10},{FL=Aria filtrata. Non è necessaria lubrificazione, se applicata deve essere continua.},{PF=1100},{DN=8},{CV=1,11},{KV=16,66},{IMG1=_immagini/t2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PMAX
Max working pressure
[bar]
FL
Fluid
ⁿ/ₐ
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
[Nl/min]
DN
Orifice size
[mm]
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
514.42.00.18
10
Filtered and lubricated a...
1100
8
1,11
16,66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
#51#.#.00.19# - Pneumatic - Spring
Pneumax
19.02.2024
XME## - Solenoid coil 30 mm Ø10, type XME
Pneumax
19.02.2024
SA145201111L - Pneumatic - Pneumatic 5/2 - 1/4 NPT
Pneumax
01.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성