5078 - fischer Nageldübel m. Pilzkopf KS Z Stahl N-P
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Langschaftdübel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/langschaftduebel/nageld_pilzk_ks_z_st_np_asmtab.prj},{NB=SFS 533772},{ARTNR=533772},{FN=5078},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=514869},{MKT=FI 514869 NaDü,N6x30/1P,100},{LTEXT1=FISCHER Nageldübel mit Pilzkopf N-P},{LTEXT2=mit Nagelschraube KS Z verzinkt},{LTEXT4=N 6x30/1 P (514869)},{D0=6},{TD=45},{HEF=30},{L=30},{TFIX=1.0},{DSXLS=4x38},{PPATH=nageld_pilzk_ks_z_st_np_asmtpl.prj},{R=10},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
TD
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
ⁿ/ₐ
HEF
effektive Verankerungstiefe
[mm]
L
Dübellänge
[mm]
TFIX
max. Dicke des Anbauteils
[mm]
DSXLS
DS x LS
[mm]
R
Rand
[mm]
SFS 154552
154552
5078
F4
FISCHER
50338
FI 50338 NaDü zn,N5x30/5P...
FISCHER Nageldübel mit Pi...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 5x30/5 P (50338)
5
45
25
30
5.0
3.5x38
9
SFS 533772
533772
5078
F4
FISCHER
514869
FI 514869 NaDü,N6x30/1P,1...
FISCHER Nageldübel mit Pi...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 6x30/1 P (514869)
6
45
30
30
1.0
4x38
10
SFS 154553
154553
5078
F4
FISCHER
50339
FI 50339 NaDü zn,N6x40/7P...
FISCHER Nageldübel mit Pi...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 6x40/7P(50339)
6
55
30
40
7.0
4x48
13
SFS 311060
311060
5078
F4
FISCHER
15903
FI 15903 NaDü zn,N8x40/1P...
FISCHER Nageldübel mit Pi...
mit Nagelschraube KS Z ve...
N 8x40/1 P (15903)
8
55
40
40
0.5
5x45
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
4958 - fischer Nageldübel mit Flachkopf KS Z Stahl N-F
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4820 - fischer Nageldübel m. Senkkopf KS Z A2 N-Z
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
4821 - fischer Nageldübel m. Senkkopf KS Z Stahl N-S
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
5084 - fischer Universaldübel mit Rand und Schraube UX RS
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
WS-T-7 - SFS Stabdübel WS-T
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Screw in dowel DU 643, 24.5 mm, bright - Screw in dowel DU 643, 24.5 mm, br...
Hettich
30.05.2024
BK38.0510.INOX - Hinges with through bore, polished stainless steel
Bäcker
04.08.2022
5079 - fischer Nageldübel mit Pilzkopf grau N 6x40/7 P K
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Screw-on stainless steel hinge for countersunk screws
MOVET
13.12.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表