피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
502585
Molex
PCB Receptacles
1.50mm
CLIK-Mate
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/1_50mm/clik_mate/502585.prj},{NB=5025850876},{SHA256=Diha+mHDTLqNboCCCMU0O/3aBM6FlQiI0nX5QAVzz+Q=},{INAME=00122__5025850876},{PN=5025850876},{DESC=1.50mm Pitch, CLIK-Mate PCB Receptacle, Single Row, Surface Mount, Right-Angle, Tin Plating, Positive Lock, 8 Circuits, Green},{CIRCUITS=8},{CURRENT=2.0},{MATERIAL=Tin},{ROWS=1},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Surface Mount}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
5025850270
5025850270
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
2
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850271
5025850271
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
2
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850272
5025850272
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
2
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850274
5025850274
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
2
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850276
5025850276
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
2
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850370
5025850370
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
3
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850371
5025850371
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
3
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850372
5025850372
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
3
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850374
5025850374
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
3
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850376
5025850376
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
3
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850470
5025850470
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
4
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850471
5025850471
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
4
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850472
5025850472
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
4
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850474
5025850474
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
4
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850476
5025850476
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
4
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850570
5025850570
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
5
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850571
5025850571
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
5
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850572
5025850572
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
5
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850574
5025850574
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
5
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850576
5025850576
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
5
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850670
5025850670
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
6
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850671
5025850671
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
6
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850672
5025850672
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
6
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850674
5025850674
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
6
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
5025850676
5025850676
1.50mm Pitch, CLIK-Mate P...
6
2.0
Tin
1
Right Angle
Surface Mount
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
502494
Molex
06.05.2022
213225
Molex
06.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성