피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
502092 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE NPTF TAPER SAE 476 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/502092.prj},{NB=A502092-2026},{CODE=A502092-2026},{FILENAME=A502092-2026_01},{F=1\"3/16-12 UN-2A},{F1=3/4-14 NPTF},{A=49},{B=17},{D=19},{CH=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A502092-0610
A502092-0610
9/16-18 UNF-2A
1/8-27 NPTF
27,5
10
10
16
A502092-0613
A502092-0613
9/16-18 UNF-2A
1/4-18 NPTF
32,5
10
14,5
16
A502092-0617
A502092-0617
9/16-18 UNF-2A
3/8-18 NPTF
34
10
14,5
19
A502092-1013
A502092-1013
11/16-16 UN-2A
1/4-18 NPTF
35
11
14,5
19
A502092-1017
A502092-1017
11/16-16 UN-2A
3/8-18 NPTF
35
11
14,5
19
A502092-1021
A502092-1021
11/16-16 UN-2A
1/2-14 NPTF
40
11
19
22
A502092-1213
A502092-1213
13/16-16 UN-2A
1/4-18 NPTF
35
13
14,5
22
A502092-1217
A502092-1217
13/16-16 UN-2A
3/8-18 NPTF
37,5
13
14,5
22
A502092-1221
A502092-1221
13/16-16 UN-2A
1/2-14 NPTF
42
13
19
22
A502092-1226
A502092-1226
13/16-16 UN-2A
3/4-14 NPTF
43
13
19
27
A502092-1621
A502092-1621
1"-14 UNS-2A
1/2-14 NPTF
45,5
15,5
19
27
A502092-1626
A502092-1626
1"-14 UNS-2A
3/4-14 NPTF
45,5
15,5
19
27
A502092-2021
A502092-2021
1"3/16-12 UN-2A
1/2-14 NPTF
49
17
19
32
A502092-2026
A502092-2026
1"3/16-12 UN-2A
3/4-14 NPTF
49
17
19
32
A502092-2033
A502092-2033
1"3/16-12 UN-2A
1"-11 1/2 NPTF
55
17
24
35
A502092-2526
A502092-2526
1"7/16-12 UN-2A
3/4-14 NPTF
49,5
17,5
19
38
A502092-2533
A502092-2533
1"7/16-12 UN-2A
1"-11 1/2 NPTF
55,5
17,5
24
38
A502092-3242
A502092-3242
1"11/16-12 UN-2A
1"1/4-11 1/2 NPTF
58
17,5
24,5
46
A502092-3833
A502092-3833
2"-12 UN-2A
1"-11 1/2 NPTF
60
17,5
25
55
A502092-3848
A502092-3848
2"-12 UN-2A
1"1/2-11 1/2 NPTF
61
17,5
25,5
55
SA502092-1010
SA502092-1010
11/16-16 UN-2A
1/8-27 NPTF
29
11
10
19
SA502092-1617
SA502092-1617
1"-14 UNS-2A
3/8-18 NPTF
40
15,5
14,5
27
SA502092-2542
SA502092-2542
1"7/16-12 UN-2A
1"1/4-11 1/2 NPTF
58
17,5
24,5
46
SA502092-3233
SA502092-3233
1"11/16-12 UN-2A
1"-11 1/2 NPTF
57,5
17,5
24
46
SA502092-3260
SA502092-3260
1"11/16-12 UN-2A
2"-11 1/2 NPTF
62
17,5
26
65
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
501112 - SLEEVE
FOR Fittings
06.05.2024
502223 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
501013 - NUT
FOR Fittings
06.05.2024
502025 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1...
FOR Fittings
07.05.2024
I.RFM_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L FEMALE /...
FG INOX
16.02.2017
501518 - NUT
FOR Fittings
06.05.2024
502146 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
07.05.2024
I.RMF_GM - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316 MALE / F...
FG INOX
16.02.2017
15020 - ISO R - Nipple adaptor
Norgren
25.04.2024
505018 - 45° (ADJ) ELBOW MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING...
FOR Fittings
07.05.2024
Model 5428 - Orientable male union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless s...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
16420 - NPT - ISO R - Nipple adaptor
Norgren
25.04.2024
Double nipple reduction - Male thread on both sides: Whitworth pipe thread,...
VOSS
11.04.2023
NVCF12 - Vacuum Cup Fittings
Norgren
17.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성