501786
Molex
FFC/FPC Connectors
0.50mm
Easy-On
Powered by
CAD모델 선택
{molex/ffc_fpc_connectors/0_50mm/easy_on/501786.prj},{NB=5017864080},{SHA256=TOy1hZSCZOv8N0CNkrW2KyQ0tugExc0AXMUXKGD4uQQ=},{INAME=00007__5017864080},{PN=5017864080},{DESC=0.50mm Pitch Easy-On FFC-to-Board Connector, Receptacle Housing Assembly, Vertical, Surface Mount, without Grounding Terminals, Tin-Bismuth Plating, 40 Circuits},{AT=FFC-to-Board},{CIRCUITS=40},{CP=N/A},{CURRENT=0.5},{ORIENTATION=Vertical},{MATERIAL=Tin-Bismuth}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CP
Contact Position
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
5017863080
5017863080
0.50mm Pitch Easy-On FFC-...
FFC-to-Board
30
N/A
0.5
Vertical
Tin-Bismuth
5017863091
5017863091
0.50mm Pitch Easy-On FFC-...
FFC-to-Board
30
N/A
0.5
Vertical
Gold
5017863092
5017863092
0.50mm Pitch Easy-On FFC-...
FFC-to-Board
30
N/A
0.5
Vertical
Gold
5017864080
5017864080
0.50mm Pitch Easy-On FFC-...
FFC-to-Board
40
N/A
0.5
Vertical
Tin-Bismuth
5017865080
5017865080
0.50mm Pitch Easy-On FFC-...
FFC-to-Board
50
N/A
0.5
Vertical
Tin-Bismuth
5017865081
5017865081
0.50mm Pitch Easy-On FFC-...
FFC-to-Board
50
N/A
0.5
Vertical
Tin-Bismuth
5017865090
5017865090
0.50mm Pitch Easy-On FFC-...
FFC-to-Board
50
N/A
0.5
Vertical
Gold
5017865091
5017865091
0.50mm Pitch Easy-On FFC-...
FFC-to-Board
50
N/A
0.5
Vertical
Gold
5017868090
5017868090
0.50mm Pitch Easy-On FFC-...
FFC-to-Board
80
N/A
0.5
Vertical
Gold
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성