카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 511 - 5.1 lifgo gear rack protection in welding areas
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo gear rack protektion
lifgo gear rack protektion
5.1 lifgo gear rack protection
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_zahnstangenschutz/lifgo_zahnstangenschutz/5_1_lifgo_zahnstangenschutz/500_511_51_stangenschutz_sb.prj},{NB=500 511_5.1 lifgo Zahnstangenschutz Schweissbereich-1-30.5-1-1},{IDNR=500 511_5.1 lifgo Zahnstangenschutz-SB},{CON=500 511},{BEZ=5.1 lifgo Zahnstangenschutz Schweissbereich},{INFO=Info PDF},{TYP=1},{LOD=1},{NP=1},{LX=30.5},{NPMAX=200},{A=18.5},{B=3.5},{AB=15},{C=6},{D=54},{E=62},{F=nach Kundenangabe},{G=51},{H=62},{I=26.5},{J=Ø 4.3, ⋁8.5 x 90°},{K=19.5},{M=46},{N=72},{O=27.5},{P=12.5},{R=M4},{S=4},{INFOPAGE=stangenschutz_sb},{CNSORDERNOHELP=500 511}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
L
Stroke
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
AB
Stroke per fold
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Height
[mm]
F
Number of wrinkles
[Stück]
G
Height
[mm]
H
Length
[mm]
I
Height
[mm]
J
Diameter
[mm]
K
Height
[mm]
M
Height
[mm]
N
Length
[mm]
O
Height
[mm]
P
Diameter
[mm]
R
Thread
ⁿ/ₐ
S
Height
[mm]
500 511 - F = 1_5.1 lifgo...
500 511 - F = 1
5.1 lifgo Zahnstangenschu...
15.0
18.5
3.5
15
6
54
62
According to customer
51
62
26.5
Ø 4.3, ⋁8.5 x 90°
19.5
46
72
27.5
12.5
M4
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성