카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 099 - 5.3 lifgo Fuehrungswagen
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo gide carriage
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_fuerungswagen/500_099_53_lifgo_fuerungswagen.prj},{NB=500 099_5.3 lifgo Fuerungswagen},{IDNR=500 099_5.3 lifgo Fuerungswagen},{CNSORDERNO=500 099},{BEZ=5.3 lifgo Fuerungswagen},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=71},{C=130},{D=105},{E=120},{G1=21.5},{G2=13},{I=120},{J=5},{P=6H7 tief 6},{S=M12 tief 35, 10.2 durch},{U1=M6 tief 5},{V=100},{W=43},{X=M4 tief 8},{VMAX=3},{AMAX=50},{MTXS=4400},{MTXD=2200},{MTYS=3300},{MTYD=1600},{MTZS=3300},{MTZD=1600},{FS=161400},{FD=79600},{CNSMASSEXACT=9.10},{INFOPAGE=fuerungswagen},{CNSORDERNOHELP=500 099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Length
[mm]
G1
Length
[mm]
G2
Length
[mm]
I
Length
[mm]
J
Length
[mm]
P
Diameter
ⁿ/ₐ
S
Thread
[mm]
U1
Diameter
[mm]
V
Length
[mm]
W
Proximity switch
[mm]
X
Diameter
[mm]
VMAX
Lifting speed
[mm]
AMAX
Acceleration
[mm]
MTXS
Static torque
[mm]
MTXD
Dynamic torque
[mm]
MTYS
Static torque
[mm]
MTYD
Dynamic torque
[mm]
MTZS
Static torque
[mm]
MTZD
Dynamic torque
[mm]
FS
Static load ratings
[mm]
FD
Dynamic load ratings
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
500 099_5.3 lifgo Fuerung...
500 099
5.3 lifgo Guide car
180
71
130
105
120
21.5
13
120
5
6H7 deep 6
M12 deep 35, 10.2 thru
M6 deep 5
100
43
M4 deep 8
3
50
4400
2200
3300
1600
3300
1600
161400
79600
9.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성