피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
접촉씰형
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정밀 구름베어링
볼스크류 서포트용베어링
공작기계용
TAC B계열
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/super_precision_bearings/ball_screw_supp_bearings/for_machine_tools/tac_b_type/tac_b_type_cst_asmtab.prj},{NB=NSK_30 TAC 62C DDG},{IDNR=},{ORDER=30 TAC 62C DDG},{SD=30},{D=62},{B=15},{R=1.0},{R1=0.6},{SD1=36.8},{SD2=43.0},{D1=49.0},{D2=55.4},{RGC=0.0},{LSG=4900},{LSO=0},{SRL=30.5},{DRL=50},{TRL=66},{LSRL=43},{LDRL=86},{LTRL=129},{MASS=0.224},{V=2},{PPATH=../tac_b_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R
min.
[mm]
R1
min.
[mm]
SD1
[mm]
SD2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
RGC
추천그리스봉입양
ⁿ/ₐ
LSG
허용회전수(그리스윤활)
[min]
SRL
Dynamic Axial Load Rating Ca (Single Row Load)
[kN]
DRL
Dynamic Axial Load Rating Ca (Double Row Load) DF DB DT
[kN]
TRL
Dynamic Axial Load Rating Ca (Triple Row Load)DBD DFD DTD
[kn]
LSRL
한계축방향하중 DF DB
[kn]
LDRL
한계축방향하중 DT DFD DBD DFF DBB
[kn]
LTRL
한계축방향하중 DTD DFT DBT
[kn]
MASS
질량
[kg]
15 TAC 47C DDG
15 TAC 47C DDG
15
47
15
1.0
0.6
25.1
30.8
36.0
41.8
0.0
6900
23
37.5
49.5
26.6
53
79.5
0.146
17 TAC 47C DDG
17 TAC 47C DDG
17
47
15
1.0
0.6
25.1
30.8
36.0
41.8
0.0
6900
23
37.5
49.5
26.6
53
79.5
0.144
20 TAC 47C DDG
20 TAC 47C DDG
20
47
15
1.0
0.6
25.1
30.8
36.0
41.8
0.0
6900
23
37.5
49.5
26.6
53
79.5
0.135
25 TAC 62C DDG
25 TAC 62C DDG
25
62
15
1.0
0.6
34.3
40.5
46.5
52.9
0.0
5200
29.9
48.5
64.5
40.5
81.5
122
0.252
30 TAC 62C DDG
30 TAC 62C DDG
30
62
15
1.0
0.6
36.8
43.0
49.0
55.4
0.0
4900
30.5
50
66
43
86
129
0.224
35 TAC 72C DDG
35 TAC 72C DDG
35
72
15
1.0
0.6
44.3
50.5
56.5
62.9
0.0
4100
32.5
53
70.5
50
100
150
0.310
40 TAC 72C DDG
40 TAC 72C DDG
40
72
15
1.0
0.6
46.3
52.5
58.5
64.9
0.0
4100
33.5
54
72
52
104
157
0.275
40 TAC 90C DDG
40 TAC 90C DDG
40
90
20
1.0
0.6
54.0
64.0
70.0
79.4
0.0
3500
62
101
134
89.5
179
269
0.674
45 TAC 100C DDG
45 TAC 100C DDG
45
100
20
1.0
0.6
61.0
71.0
77.0
86.4
0.0
3000
64.5
105
140
99
198
298
0.842
50 TAC100C DDG
50 TAC100C DDG
50
100
20
1.0
0.6
64.5
74.5
80.9
90.3
0.0
3000
66
107
142
104
208
310
0.778
55 TAC100C DDG
55 TAC100C DDG
55
100
20
1.0
0.6
64.5
74.5
80.9
90.3
0.0
3000
66
107
142
104
208
310
0.714
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
개방형
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
15.11.2023
볼스크류 서포트유닛
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
15.11.2023
TAC02?03계열
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
15.11.2023
씰드형 ZZ
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
15.11.2023
60?62?63계열
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
15.11.2023
개방형
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
15.11.2023
복열 앵귤러 볼베어링
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
15.11.2023
Contact Sealed type LLU
NTN Corporation
17.10.2023
단열
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
15.11.2023
70계열
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
15.11.2023
접촉씰형 DD-DDU
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
15.11.2023
EF 시리즈
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
BAR10?BTR10계열
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
15.11.2023
비접촉씰형 VV
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
15.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성