피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
50.0xx-15MM - PERFECT PG Brass long
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
PERFECT PG Brass
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/perfect_pg_messing/perfect_pg_mess_50_0xx_15mm_lang.prj},{NB=50.011-15MM},{ARTNR=50.011-15MM},{L=15},{SW1=20},{SW2=20},{EK=22.2},{H=38.5},{PACK=50},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=3},{L1=8.500},{H1=9.900},{L2=15.000},{CH=0.200},{R=3.000},{L3=4.000},{R2=11.100},{L4=3.000},{NDM=18.600},{L5=24.000},{D=10.000},{EF007839=11.0},{EF003712=1.410},{EF000368=6.0},{EF000177=20},{EF005466=5.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{CTN=74199990},{ARTNRX=50.011-15MM},{A=Pg 11},{C=5 - 10},{INSTDM=},{STGEW=30.5},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATL=PA6},{MATD=CR / NBR},{MATO=NBR},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
SW2
Wrench size
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATL
Slat insert material
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing ring
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPST
Temperature range
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
50.007-15MM
50.007-15MM
Pg 7
3 - 6.5
15
14
14
15.5
34.0
12.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
96893387-1120-40de-a8ae-4...
50.009-15MM
50.009-15MM
Pg 9
4 - 8
15
17
17
18.9
38.0
21.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
5480c5c4-22fd-49c5-90f4-4...
50.011-15MM
50.011-15MM
Pg 11
5 - 10
15
20
20
22.2
38.5
30.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
9af9ce8a-68e2-4e37-ae04-f...
50.013-15MM
50.013-15MM
Pg 13.5
6 - 12
15
22
22
24.4
40.0
33.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
f5b7d9e2-063e-4293-9cd6-e...
50.016-15MM
50.016-15MM
Pg 16
10 - 14
15
24
24
26.7
40.0
37.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
74044757-8003-4a2f-bd52-4...
50.021-15MM
50.021-15MM
Pg 21
13 - 18
15
30
30
33.5
42.0
60.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
7ec54a15-80b2-422e-b62a-2...
50.029-15MM
50.029-15MM
Pg 29
18 - 25
15
40
40
43.5
46.0
122.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
398f87b6-df67-45e3-bc88-4...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SKINTOP® MS-M-XL - Cable gland brass with long connection thread
LAPP
15.05.2024
HSK-M Metr.-long - Standard Cable Glands
Hummel
05.02.2020
SKINTOP® MS-M - Cable gland brass
LAPP
15.05.2024
BN 22001 - Cable glands
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 22002 - Cable glands
Bossard Catalog
26.01.2023
50.2xx PAzzzz - Hexagonal locknut metric
Jacob
12.12.2022
50.6xx PAzzzz - PERFECT cable gland metric
Jacob
21.05.2024
2xx M - Hexagonal locknut PG Brass
Jacob
23.01.2024
2xx PAzzzz - Hexagonal locknut PG
Jacob
12.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성