카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
5-A - 5 Watt Bi-Directional RF Attenuators
Bird
Attenuators
5 Watt
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/attenuators/5_watt/5-a_series_asmtab.prj},{NB=5-A-MFB-01},{PR=5},{TYPE=A Series - Attenuator},{CGENDER=MF},{CONN=B},{AV=1},{COLL=Dry, Convection Cooled},{IMP=50},{OP=Any},{AT=-40°C to 40°C},{PIM=-110 dBc Min.},{POWER=None},{HUMIDITY=95% non-condensing},{PPATH=5-a_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PR
Power Rating
[W]
TYPE
Product Type
ⁿ/ₐ
AVS
Attenuation Value Standard/Non-Standard
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
D Dia.
[인치]
E
[인치]
COLL
Coolant Method
ⁿ/ₐ
IMP
Impedance
[Ohm]
OP
Operating Position
ⁿ/ₐ
AT
Ambient Temperature
ⁿ/ₐ
PIM
ⁿ/ₐ
POWER
AC Power
ⁿ/ₐ
HUMIDITY
Humidity
ⁿ/ₐ
NS
Dimensions L x W
[인치]
WEIGHT
Weight - Approx.
[oz.]
CONNMAT
Connector Material
ⁿ/ₐ
5-A-MFB-01
5-A-MFB-01
5
A Series - Attenuator
Non-Standard
0.855
0.875
0.615
0.80
2.345
Dry, Convection Cooled
50
Any
-40°C to 40°C
-110 dBc Min.
None
95% non-condensing
2.345 x 0.8
3.100
Tri-Alloy
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성