카탈로그: Sparks Belting
생성됨: 28.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sparks Belting
5.38" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
Sparks Belting
Dura Drive Plus
Powered by
CAD모델 선택
{sparksbelting/moto_pull/dia_538_asmtab.prj},{NB=5DM2C111.81.50380C0000000P0},{DIA=5.38},{DIAPN=5},{DI=D},{CON=M},{V=2},{EC=C},{CL=1},{SL=11.81},{HP=.50},{NS=38},{VM=0},{ST=C},{SSD=0},{GD=0},{KW=0},{KN=0},{LT=0},{LTV=0},{LTCB=0},{ECT=P},{BB=0},{SM=Contact Sparks for any shaft modifications},{PPATH=moto_pull_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ON
Order Number
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
[인치]
SM
Shaft Modification
ⁿ/ₐ
5DM2C111.81.50380C0000000...
5DM2C111.81.50380C0000000...
5.38
Contact Sparks for any sh...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6.46" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
Sparks Belting
28.08.2018
4.39" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
Sparks Belting
28.08.2018
8.48" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
Sparks Belting
28.08.2018
SPM 4.39” Diameter Series - Dura-Drive
Sparks Belting
23.04.2021
bellow 70-660mm - Serie 9109
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
25.08.2020
3.19" Diameter Drum Motor - Motorized Pulleys
Sparks Belting
28.10.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성