카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
5-18T - 5 Watt, 18 GHz, Convection-Cooled Dry Terminations
Bird
Loads
5 Watt
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/loads/5_watt/5-18t_series_asmtab.prj},{NB=5-18T-MA},{PR=5},{TYPE=18T Series - Terminations},{CGENDER=M},{CONN=A},{COLL=Dry, Convection Cooled},{IMP=50},{OP=Any},{AT=-65°C to 125°C},{PPATH=5-18t_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PR
Power Rating
[W]
TYPE
Product Type
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
D Dia.
[인치]
COLL
Coolant Method
ⁿ/ₐ
IMP
Impedance
[Ohm]
AT
Ambient Temperature
ⁿ/ₐ
NS
Dimensions L x W
[인치]
CONNMAT
Connector Material
ⁿ/ₐ
5-18T-MA
5-18T-MA
5
18T Series - Terminations
0.45
0.61
1.06
0.86
Dry, Convection Cooled
50
-65°C to 125°C
1.06 x 0.86
Stainless Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
5-NT - 5 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bird
07.12.2017
5-18A Series - 5 Watt 18 GHz Bi-Directional RF Attenuators
Bird
07.12.2017
10-T - 10 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bird
07.12.2017
10-NT - 10 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bird
07.12.2017
5-T - 5 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bird
07.12.2017
20-T - 20 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bird
07.12.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성