目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
4F1/3*0EX
CKD
方向控制閥
氣導式3、4、5口電磁閥
適用NAMUR的SELEX閥 4F・4F※※0E・4F※※0EX
4F1/3*0EX - 引導式防爆型 5口閥SELEX閥
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_4_5_port_valve_pilot_operated/namur_corresponding_selex_valve/4f1_3_0ex_series/4f1_3_0ex_series_asmtab.prj},{NB=4F110EX-NM-G9-AC100V},{MODEL=4F1 : 4F1 series},{SP=1},{PS=NM : NAMUR standards (Port size : Rc 1/4)},{EWC=9},{OP=},{VOLT=AC100V},{ERCI=},{INFOTEXT=Product Info},{PPATH=../../../../pneumatic_valve/3_4_5_port_valve_pilot_operated/namur_corresponding_selex_valve/4f1_3_0ex_series/part/4f1_3_0ex_series_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
PS
連接口徑
ⁿ/ₐ
4F110EX-NM-G9-AC100V
4F1:4F1系列
NM:NAMUR規格(連接口徑Rc1/4)
4F310EX-NM-G9-AC100V
4F3:4F3 系列
NM:NAMUR規格(連接口徑Rc1/4)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表