您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
WhirlJet® CF Series - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
空心圓錐噴嘴
空心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/hollow_cone_nozzles/angle_type_hollow_cone_nozzles/nozzle_cf_m_asmtab.prj},{NB=4CF-275_m},{PN=4CF-275},{SG2=CF Series},{CP=nozzle_CF_m.prj},{MODEL=CF},{IC=4},{CS=275},{THD=No Threads},{MAT=Brass},{SP=Hollow Cone},{EOD=3.625},{FR02=670},{FR04=948},{FR05=1060},{FR07=1254},{FR15=1835},{FR2=2119},{FR3=2595},{FR4=2997},{FR6=3670},{FR7=3964},{SA05=78},{SA15=80},{SA4=83},{LL=209.550},{AA=122.238},{BB=107.950},{CC=187.325},{EE=39.688},{CMODEL=4CF-150},{TC=275},{ADWG=6047},{BPDWG=6035},{BDWG=6036},{IFC=279.4},{SS4=----},{CPDWG=5380},{CDWG=5381},{PPATH=assemblies/cf_nozzle_m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
SP
喷雾模式
ⁿ/ₐ
EOD
等效孔径
ⁿ/ₐ
FR02
0.2 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR04
0.4 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR05
0.5 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR07
0.7 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR15
1.5 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR2
2 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR3
3 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR4
4 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR6
6 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FR7
7 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
SA05
0.5bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA15
1.5 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA4
4 bar 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
AA
A
[mm]
BB
B
[mm]
CC
C
[mm]
EE
E
[mm]
4CF-SS150_m
4CF-SS150
4
150
无螺纹
316不锈钢
空心锥
2
366
517
578
684
1001
1156
1416
1635
2002
2162
66
67
70
209.550
122.238
107.950
187.325
39.688
4CF-SS150-45_m
4CF-SS150-45
4
150-45
无螺纹
316不锈钢
空心锥
2
366
517
578
684
1001
1156
1416
1635
2002
2162
45
49
52
209.550
122.238
190.500
269.875
39.688
4CF-150_m
4CF-150
4
150
无螺纹
黄铜
空心锥
2
366
517
578
684
1001
1156
1416
1635
2002
2162
66
67
70
209.550
122.238
107.950
187.325
39.688
4CF-150-45_m
4CF-150-45
4
150-45
无螺纹
黄铜
空心锥
2
366
517
578
684
1001
1156
1416
1635
2002
2162
45
49
52
209.550
122.238
190.500
269.875
39.688
4CF-SS175_m
4CF-SS175
4
175
无螺纹
316不锈钢
空心锥
2.328
426
603
674
798
1168
1349
1652
1907
2336
2523
68
70
71
209.550
122.238
107.950
187.325
39.688
4CF-SS175-45_m
4CF-SS175-45
4
175-45
无螺纹
316不锈钢
空心锥
2.328
426
603
674
798
1168
1349
1652
1907
2336
2523
45
49
51
209.550
122.238
190.500
269.875
39.688
4CF-175_m
4CF-175
4
175
无螺纹
黄铜
空心锥
2.328
426
603
674
798
1168
1349
1652
1907
2336
2523
68
70
71
209.550
122.238
107.950
187.325
39.688
4CF-175-45_m
4CF-175-45
4
175-45
无螺纹
黄铜
空心锥
2.328
426
603
674
798
1168
1349
1652
1907
2336
2523
45
49
51
209.550
122.238
190.500
269.875
39.688
4CF-SS200_m
4CF-SS200
4
200
无螺纹
316不锈钢
空心锥
2.688
487
689
771
912
1335
1541
1888
2180
2669
2883
70
72
74
209.550
122.238
107.950
187.325
39.688
4CF-SS200-45_m
4CF-SS200-45
4
200-45
无螺纹
316不锈钢
空心锥
2.688
487
689
771
912
1335
1541
1888
2180
2669
2883
45
48
51
209.550
122.238
231.775
311.150
39.688
4CF-200_m
4CF-200
4
200
无螺纹
黄铜
空心锥
2.688
487
689
771
912
1335
1541
1888
2180
2669
2883
70
72
74
209.550
122.238
107.950
187.325
39.688
4CF-200-45_m
4CF-200-45
4
200-45
无螺纹
黄铜
空心锥
2.688
487
689
771
912
1335
1541
1888
2180
2669
2883
45
48
51
209.550
122.238
231.775
311.150
39.688
4CF-SS225_m
4CF-SS225
4
225
无螺纹
316不锈钢
空心锥
2.938
548
775
867
1026
1502
1734
2123
2452
3003
3244
72
74
77
209.550
122.238
107.950
187.325
39.688
4CF-SS225-45_m
4CF-SS225-45
4
225-45
无螺纹
316不锈钢
空心锥
2.938
548
775
867
1026
1502
1734
2123
2452
3003
3244
45
48
50
209.550
122.238
231.775
311.150
39.688
4CF-225_m
4CF-225
4
225
无螺纹
黄铜
空心锥
2.938
548
775
867
1026
1502
1734
2123
2452
3003
3244
72
74
77
209.550
122.238
107.950
187.325
39.688
4CF-225-45_m
4CF-225-45
4
225-45
无螺纹
黄铜
空心锥
2.938
548
775
867
1026
1502
1734
2123
2452
3003
3244
45
48
50
209.550
122.238
231.775
311.150
39.688
4CF-SS250_m
4CF-SS250
4
250
无螺纹
316不锈钢
空心锥
3.25
609
862
963
1140
1668
1926
2359
2724
3337
3604
74
76
81
209.550
122.238
107.950
187.325
39.688
4CF-SS250-45_m
4CF-SS250-45
4
250-45
无螺纹
316不锈钢
空心锥
3.25
609
862
963
1140
1668
1926
2359
2724
3337
3604
45
47
49
209.550
122.238
231.775
311.150
39.688
4CF-250_m
4CF-250
4
250
无螺纹
黄铜
空心锥
3.25
609
862
963
1140
1668
1926
2359
2724
3337
3604
74
76
81
209.550
122.238
107.950
187.325
39.688
4CF-250-45_m
4CF-250-45
4
250-45
无螺纹
黄铜
空心锥
3.25
609
862
963
1140
1668
1926
2359
2724
3337
3604
45
47
49
209.550
122.238
231.775
311.150
39.688
4CF-SS275_m
4CF-SS275
4
275
无螺纹
316不锈钢
空心锥
3.625
670
948
1060
1254
1835
2119
2595
2997
3670
3964
78
80
83
209.550
122.238
107.950
187.325
39.688
4CF-275_m
4CF-275
4
275
无螺纹
黄铜
空心锥
3.625
670
948
1060
1254
1835
2119
2595
2997
3670
3964
78
80
83
209.550
122.238
107.950
187.325
39.688
6CF-SS250_m
6CF-SS250
6
250
无螺纹
316不锈钢
空心锥
2.453
609
862
963
1140
1668
1926
2359
2724
3337
3604
65
67
69
314.325
177.800
189.027
306.502
61.976
6CF-250_m
6CF-250
6
250
无螺纹
黄铜
空心锥
2.453
609
862
963
1140
1668
1926
2359
2724
3337
3604
65
67
69
314.325
177.800
189.027
306.502
61.976
6CF-SS300_m
6CF-SS300
6
300
无螺纹
316不锈钢
空心锥
2.75
731
1034
1156
1368
2002
2312
2831
3269
4004
4325
66
68
70
314.325
177.800
189.027
306.502
61.976
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表