487 - WN 18 FLACHSENKER
Gühring
Senken
Senken mit Führungszapfen
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_countersinking/catalog_countersinking_fix_pilot/catalog_487.prj},{NB=487 20.000},{J21=487 20.000},{A11=20},{C12=20},{B3=75},{B5=150},{B6=50},{B71=75},{D1=3},{D7=0.205},{E1=180},{C4=80},{D3=30},{H22=0},{BLD=4},{ID12000=9004870200000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=106},{G31=1},{G32=10.200},{G34=12.500},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=FLACHSENKER},{J22=HSS FLACHSENKER 20,000 WN 18RN KERN MKSE},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN 18},{J8=SPL},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2018-07-04},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004870200000.dxf},{ID10003=9004870200000.stp},{ID10004=9004870200000_prop.xml},{ID10005=A_9004870200000.xml},{ID11001=HSS/,C45E},{ID11002=DAMPF ANGELASSEN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
C4
Schaftlänge
[mm]
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
487 20.000
487 20.000
FLACHSENKER
HSS FLACHSENKER 20,000 WN...
GG
HSS
WN 18
SPL
20
MKG
20
75
150
50
75
3
0.205
DIN4000-81
180
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
80
30
0
4
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
487 26.000
487 26.000
FLACHSENKER
HSS FLACHSENKER 26,000 WN...
GG
HSS
WN 18
SPL
26
MKG
20
98
192
65
98
3
0.454
DIN4000-81
180
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
99
32
0
4
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
576 - WN 8 STEP DRILL
Gühring
11.02.2021
485 - WN 18 COUNTER BORE
Gühring
11.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성