48025
Molex
Modular Jacks-Plugs
PCB Jack
Magnetic Jack RJ45
Powered by
CAD모델 선택
{molex/modular_jacks_plugs/pcb_jack/magnetic_jack_rj45/48025.prj},{NB=480250091},{SHA256=MIWBR5E2AA8z+FmomG5EzZd77IPyyji3V8cs+n2eayo=},{INAME=00181__480250091},{PN=480250091},{DESC=Modular Jack, Right-Angle, 10/100, with Integrated Magnetic and LED, 8/8, Tail Length 3.18mm for IR Reflow, Lead-Free},{ITL=Yes},{MAGNETIC=Yes},{ORIENTATION=Right Angle (Side Entry)},{PC=1x1},{PLC=8/8},{TIS=Through Hole}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
ITL
Inverted / Top Latch
ⁿ/ₐ
MAGNETIC
Magnetic
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
PC
Port Configuration
ⁿ/ₐ
PLC
Positions / Loaded Contacts
ⁿ/ₐ
TIS
Termination Interface: Style
ⁿ/ₐ
480250002
480250002
Modular Jack, Right-Angle...
Yes
Yes
Right Angle (Side Entry)
1x1
8/8
Through Hole
480250091
480250091
Modular Jack, Right-Angle...
Yes
Yes
Right Angle (Side Entry)
1x1
8/8
Through Hole
480251090
480251090
Modular Jack, Right-Angle...
Yes
Yes
Right Angle (Side Entry)
1x1
8/8
Through Hole
480251091
480251091
Modular Jack, Right-Angle...
Yes
Yes
Right Angle (Side Entry)
1x1
8/8
Through Hole
480251190
480251190
Modular Jack, Right-Angle...
Yes
Yes
Right Angle (Side Entry)
1x1
8/8
Through Hole
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성