slovenčina
English
476 M8/M10/M12 DE - Swivel castor with wheel brake
Rollenbau
Furniture and Designer Castors
Furniture Castors Series 475 up to max. 40 kg
475-DE
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/7_furniture_and_designer_castors/furniture_castors_series_475/475_de/476_m_de_asmtab.prj},{NB=476 M12 50 DE},{ORDERNO=476 M12 50 DE},{WDAB=50x18},{LC=40},{H=68},{TH=M12x15},{SR=70},{WB=Nylon plain bearing},{VER=3},{VERTIFF=1},{VERPRA=1},{WHEEL=50 DE-6},{PPATH=476_m_de/476_m_de_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TH
Thread
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
476 M8 50 DE
476 M8 50 DE
50x18
40
68
M8x15
70
Nylon plain bearing
476 M10 50 DE
476 M10 50 DE
50x18
40
68
M10x15
70
Nylon plain bearing
476 M12 50 DE
476 M12 50 DE
50x18
40
68
M12x15
70
Nylon plain bearing
476 M8 50 VK
476 M8 50 VK
50x18
40
68
M8x15
70
Ball Bearing
476 M10 50 VK
476 M10 50 VK
50x18
40
68
M10x15
70
Ball Bearing
476 M12 50 VK
476 M12 50 VK
50x18
40
68
M12x15
70
Ball Bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성