防止非法访问系列 - 扩口式
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
Captive Screw
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/captive_screw/restricted_flare_in.prj},{NB=47-80-324-22},{CN=47-80-324-22},{M=M4},{PITCH=0.7},{M11=4},{H1=18},{H2=13},{AMIN=3.2},{AMAX=4.8},{B=1.6},{POS=0.8},{L=3.4},{P1=3.1},{P2=7.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
[mm]
PITCH
Thread pitch
ⁿ/ₐ
H1
尺寸H1
[mm]
H2
尺寸H2
[mm]
AMIN
A min.
[mm]
AMAX
A max.
[mm]
B
尺寸B
[mm]
POS
螺丝游隙
[mm]
L
Dimension L
[mm]
P1
尺寸P1
[mm]
P2
尺寸P2
[mm]
47-80-322-22
47-80-322-22
M4
0.7
18
13
1.5
3.2
0.6
0.8
1.8
1.4
6.2
47-80-324-22
47-80-324-22
M4
0.7
18
13
3.2
4.8
1.6
0.8
3.4
3.1
7.9
47-80-522-22
47-80-522-22
M5
0.8
18
13
1.5
3.2
0.6
0.8
1.8
1.4
6.2
47-80-524-22
47-80-524-22
M5
0.8
18
13
3.2
4.8
1.6
0.8
3.4
3.1
7.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表