45CRM Color Registration Mark with IO-Link - 45CRM Color Registration Mark with IO-Link
Rockwell Automation
Sensors
ps_color_mark_sensors
Powered by
CAD모델 선택
{rockwellautomation/sensors/ps_color_mark_sensors/45crm_color_registration_mark_io_link.prj},{NB=45CRM-4LHT1-D4},{CN=45CRM-4LHT1-D4},{DESC=45CRM Color Registration Mark Sensor, 1 mm x 3 mm ( Vertical), 2 x NPN/PNP Complementary Outputs; IO-Link (V1.0), Light or Dark Operation, 11 mm ± 2 mm Sensing Distance, Micro Quick-Disconnect (DC)},{NPW=1.406},{SFN=45_crm.stp},{LS=3 Visible LEDs (Red, Green, Blue)},{OV=10...30V DC (18...30V DC when operating in IO-Link mode)},{OF=LO or DO},{OT=2 x NPN/PNP Complementary Outputs; IO-Link (V1.0)},{SS=1 mm x 3 mm ( Vertical)},{SR=11 mm ± 2 mm (0.43 ± 0.079 in.)},{CT=8-pin DC Micro QD},{CM=DC Micro(M12), Female, Straight, 4-pin PVC, Yellow, Unshielded, 5 m}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
NPW
Nett Product Weight
[kg]
LS
Light Source
ⁿ/ₐ
OV
Operating Voltage
ⁿ/ₐ
OF
Output Function
ⁿ/ₐ
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
SS
Spot Size
ⁿ/ₐ
SR
Sensing Range
ⁿ/ₐ
CT
Connection Type
ⁿ/ₐ
CM
Connection Media
ⁿ/ₐ
45CRM-4LHT1-D4
45CRM-4LHT1-D4
45CRM Color Registration ...
1.406
3 Visible LEDs (Red, Gree...
10...30V DC (18...30V DC ...
LO or DO
2 x NPN/PNP Complementary...
1 mm x 3 mm ( Vertical)
11 mm ± 2 mm (0.43 ± 0.07...
8-pin DC Micro QD
DC Micro(M12), Female, St...
45CRM-4LHT2-D4
45CRM-4LHT2-D4
45CRM Color Registration ...
0.082
3 Visible LEDs (Red, Gree...
10...30V DC (18...30V DC ...
LO or DO
2 x NPN/PNP Complementary...
3 mm x 1 mm ( Horizontal)
11 mm ± 2 mm (0.43 ± 0.07...
8-pin DC Micro QD
DC Micro(M12), Female, St...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성