4003 - 可调节搭扣
TANJA天甲工业五金
搭扣
可调节搭扣
Powered by
CAD模型選擇
{tanja/toggle20latch/adjustable20toggle20latch/4003.prj},{NB=4003},{PREVIEW=../../_pool_/df/09/4003.png},{CNSORDERNO=4003},{MODEL=4003},{MATERIAL=SPCC},{FINISH=Zinc plated},{LENGTH=179-189},{FUNCTION=Adjustable},{COLOR=Silver},{LOCKING_FORCE=3000},{ULTIMATE_LOAD=17000},{DEFAULTSORTATTR=198}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
FINISH
表面处理
ⁿ/ₐ
LENGTH
长度
[mm]
FUNCTION
功能
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
LOCKING_FORCE
锁紧力
[N]
ULTIMATE_LOAD
极限载荷
[N]
4003
4003
4003
SPCC
镀锌
179-189
可调节
银白
3000
17000
4003B
4003B
4003B
SUS304
抛光
179-189
可调节
银白
3000
17000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表