4.5.1 DIN - MEDI-Bo© 90°/ 45° DIN 11852-BL-90/-45 elbows for orbital welding
KST
4. Elbows/Bends
4.5 MEDI-Bo© 90°/ 45° DIN 11852-BL-90/-45 elbows for orbital welding
Powered by
CAD모델 선택
{kst/bogen/medi_bo_90_45_din11852_bl_90_45/din_medi_bo_90.prj},{NB=MEDI-Bo DN032 DIN (1.4404) DIN 11852-BL 702901 999284},{DN=DN032},{AB=35.0 x 1.5},{A=35},{B=32},{C=95},{C1=40.0},{R=55.0},{OFB=MB = Ra>0,8µm/MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.8µm (STERI-line)},{ARTNRMB=702901},{ARTNRK400=705348},{ARTNRK400X=711418},{ARTNREPOL=705358}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DN
Nominal width
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
Outer diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
C1
cylindrical lenght
[mm]
R
Radius
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
MEDI-Bo© DN010 DIN (1.440...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
51
25.0
26.0
704122
999284
MEDI-Bo© DN015 DIN (1.440...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
60
25.0
35.0
704424
999284
MEDI-Bo© DN020 DIN (1.440...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
65
25.0
40.0
702900
999284
MEDI-Bo© DN025 DIN (1.440...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
90
40.0
50.0
702894
999284
MEDI-Bo© DN032 DIN (1.440...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
95
40.0
55.0
702901
999284
MEDI-Bo© DN040 DIN (1.440...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
100
40.0
60.0
703013
999284
MEDI-Bo© DN050 DIN (1.440...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
110
40.0
70.0
702895
999284
MEDI-Bo© DN065 DIN (1.440...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
120
40.0
80.0
702897
999284
MEDI-Bo© DN080 DIN (1.440...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
145
55.0
90.0
702896
999284
MEDI-Bo© DN100 DIN (1.440...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
155
55.0
100.0
703034
999284
MEDI-Bo© DN125 DIN (1.440...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
245
57.5
187.5
702149
999284
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성