4.2.1 DIN - STERI-Bo© 60°/ HQ-Bo© 60° elbows for orbital welding, following DIN 11865-BL
KST
4. Elbows/Bends
4.2 STERI-Bo© 60°/ HQ-Bo© 60° elbows for orbital welding, following DIN 11865-BL
Powered by
CAD模型選擇
{kst/bogen/steri_bo_60_hq_bo_60_din11865_bl/din_steri_bo_60_hq.prj},{NB=STERI-Bo 60 DN025 DIN (1.4435) 708531 999279},{DN=DN025},{AB=29.0 x 1.5},{A=29},{B=26},{C=60.7},{C1=40.0},{R=50.0},{LINE=STERI-line},{OFB=K400 = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
C1
cylindrical lenght
[mm]
R
Radius
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
STERI-Bo 60© DN004 DIN (1...
DN004
6.0 x 1.0
6
4
33.3
25.0
22.0
**1
999279
STERI-Bo 60© DN006 DIN (1...
DN006
8.0 x 1.0
8
6
33.3
25.0
22.0
**2
999279
STERI-Bo 60© DN008 DIN (1...
DN008
10.0 x 1.0
10
8
35.4
25.0
25.0
**3
999279
STERI-Bo 60© DN010 DIN (1...
DN010
12.0 x 1.0
12
10
35.8
25.0
26.0
708523
999279
STERI-Bo 60© DN010 DIN (1...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
35.8
25.0
26.0
708525
999279
STERI-Bo 60© DN015 DIN (1...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
39.5
25.0
35.0
708527
999279
STERI-Bo 60© DN020 DIN (1...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
41.6
25.0
40.0
708529
999279
STERI-Bo 60© DN025 DIN (1...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
60.7
40.0
50.0
708531
999279
STERI-Bo 60© DN032 DIN (1...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
62.8
40.0
55.0
708533
999279
STERI-Bo 60© DN040 DIN (1...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
64.9
40.0
60.0
708535
999279
STERI-Bo 60© DN050 DIN (1...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
69.0
40.0
70.0
708537
999279
STERI-Bo 60© DN065 DIN (1...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
73.1
40.0
80.0
708539
999279
STERI-Bo 60© DN080 DIN (1...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
92.3
55.0
90.0
708541
999279
STERI-Bo 60© DN100 DIN (1...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
96.4
55.0
100.0
708543
999279
STERI-Bo 60© DN125 DIN (1...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
160.2
82.5
187.0
**4
999279
STERI-Bo 60© DN150 DIN (1...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
193.2
100.0
225.0
**5
999279
STERI-Bo 60© DN200 DIN (1...
DN200
204.0 x 2.0
204
200
224.3
100.0
300.0
**6
999279
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表