피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
italiano
English
3S Diameter 16 mm spring - Heavy load spring
Mollificio Bordignon
Metric catalogue
ISO Springs
ISO 10243
3S
Powered by
CAD모델 선택
{mollificiobordignon/metric/iso_springs/iso_10243/3s/3s_16.prj},{NB=3S16050},{CODE=3S16050},{D=16},{D1=8},{L0=51},{R=37.1},{S1=10.2},{F1=378},{S2=15.3},{F2=568},{B=3.00},{H=2.40},{SPB=100},{RWS=0.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Housing Ø
[mm]
D1
Rod Ø
[mm]
L0
Free lenght
[mm]
R
Rate
[N/mm]
S1
Stroke for optimum life 20% L0
[mm]
F1
Load for optimum life 20% L0
[N]
S2
Stroke for long life 30% L0
[mm]
F2
Load for long life 30% L0
[N]
B
Wire section
[mm]
H
Wire section
[mm]
SPB
Springs per box
ⁿ/ₐ
3S16025
3S16025
16
8
25
75.7
5.0
379
7.5
568
3.00
2.40
100
3S16032
3S16032
16
8
32
60.2
6.4
385
9.6
578
3.00
2.40
100
3S16038
3S16038
16
8
38
50.8
7.6
386
11.4
579
3.00
2.40
100
3S16045
3S16045
16
8
44
42.8
8.8
377
13.2
565
3.00
2.40
100
3S16050
3S16050
16
8
51
37.1
10.2
378
15.3
568
3.00
2.40
100
3S16065
3S16065
16
8
64
30.3
12.8
388
19.2
582
3.00
2.40
50
3S16075
3S16075
16
8
76
25.8
15.2
392
22.8
588
3.00
2.40
50
3S16090
3S16090
16
8
89
21.7
17.8
386
26.7
579
3.00
2.40
50
3S16101
3S16101
16
8
102
18.9
20.4
386
30.6
578
3.00
2.40
50
3S16115
3S16115
16
8
115
17.0
23.0
391
34.5
587
3.00
2.40
50
3S16303
3S16303
16
8
305
6.3
61.0
384
91.5
576
3.00
2.40
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1S Diameter 16 mm spring - Light load springs
Mollificio Bordignon
02.04.2024
VL Ø 16 - Extra light load
Berger Tools
18.06.2020
System compression springs DIN / ISO 10243, Identification color silver - S...
Tecnorm
09.08.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성