피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
38969
Molex
Terminal Blocks
One Piece
TSE
Powered by
CAD모델 선택
{molex/terminal_blocks/one_piece/tse/38969.prj},{NB=389690008},{SHA256=48jA8XyyyPUFb/SDyD2SG7KVkxqnJeL7fegqoUz7+iU=},{INAME=00322__389690008},{PN=389690008},{DESC=12.70mm Pitch, Single Row Tri-Barrier Terminal Strip, without Mounting Ends, 8 Circuits},{CIRCUITS=8},{CURRENT=50.0},{EA=90° Angle},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{PITCH=12.70},{TYPE=Barrier Strip}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
ⁿ/ₐ
CURRENT
Current - Maximum per Contact
[A]
EA
Entry Angle
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch - Mating Interface
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
389690002
389690002
12.70mm Pitch, Single Row...
2
50.0
90° Angle
1
Vertical
12.70
Barrier Strip
389690003
389690003
12.70mm Pitch, Single Row...
3
50.0
90° Angle
1
Vertical
12.70
Barrier Strip
389690004
389690004
12.70mm Pitch, Single Row...
4
50.0
90° Angle
1
Vertical
12.70
Barrier Strip
389690005
389690005
12.70mm Pitch, Single Row...
5
50.0
90° Angle
1
Vertical
12.70
Barrier Strip
389690006
389690006
12.70mm Pitch, Single Row...
6
50.0
90° Angle
1
Vertical
12.70
Barrier Strip
389690007
389690007
12.70mm Pitch, Single Row...
7
50.0
90° Angle
1
Vertical
12.70
Barrier Strip
389690008
389690008
12.70mm Pitch, Single Row...
8
50.0
90° Angle
1
Vertical
12.70
Barrier Strip
389690009
389690009
12.70mm Pitch, Single Row...
9
50.0
90° Angle
1
Vertical
12.70
Barrier Strip
389690010
389690010
12.70mm Pitch, Single Row...
10
50.0
90° Angle
1
Vertical
12.70
Barrier Strip
389690011
389690011
12.70mm Pitch, Single Row...
11
50.0
90° Angle
1
Vertical
12.70
Barrier Strip
389690012
389690012
12.70mm Pitch, Single Row...
12
50.0
90° Angle
1
Vertical
12.70
Barrier Strip
389690013
389690013
12.70mm Pitch, Single Row...
13
50.0
90° Angle
1
Vertical
12.70
Barrier Strip
389690014
389690014
12.70mm Pitch, Single Row...
14
50.0
90° Angle
1
Vertical
12.70
Barrier Strip
389690015
389690015
12.70mm Pitch, Single Row...
15
50.0
90° Angle
1
Vertical
12.70
Barrier Strip
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성