381 - COUPLING
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 380
Powered by
CAD모델 선택
{elysee/compression_fittings/metric_series_pn_16_380/coupling.prj},{NB=381040040(400)},{CODE=381040040},{LOD=400},{S=40X40},{L=163.0},{L1=80.0},{D1=78.0},{D2=41.0},{W=270},{MAT=Polypropylene},{PN=16},{PU=72}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Nominal
ⁿ/ₐ
PU
Packaging Unit
[piece(s)]
381016016
381016016
16X16
89.5
43.5
39.0
17.5
50
Polypropylene
16
525
381020020
381020020
20X20
106.5
52.0
46.0
22.0
70
Polypropylene
16
315
381025025
381025025
25X25
113.0
55.0
52.0
27.0
90
Polypropylene
16
225
381032032
381032032
32X32
144.5
71.0
62.5
33.5
170
Polypropylene
16
120
381040040
381040040
40X40
163.0
80.0
78.0
41.0
270
Polypropylene
16
72
381050050
381050050
50X50
188.0
92.5
91.0
51.0
390
Polypropylene
16
44
381063063
381063063
63X63
220.0
108.0
108.5
65.0
620
Polypropylene
16
30
381075075
381075075
75X75
263.0
129.5
129.0
77.0
1083
Polypropylene
16
16
381090090
381090090
90X90
325.0
160.0
150.0
91.5
1684
Polypropylene
16
10
381110110
381110110
110X110
395.5
195.0
176.0
111.5
2763
Polypropylene
16
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성