피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20659 - Self-clinching threaded studs for invisible installation, for metallic materials (PEM® CHC/CFHC), stainless steel (AISI 300), passivated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch for metallic materials
02.100.200.30 Self-clinching fasteners with concealed head
BN 20659 - CHC/CFHC - Self-clinching threaded studs for invisible installation, for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_30/bn_20659/bn_20659.prj},{NB=3801768},{BNARTNR=3801768},{BNARTNR1=300119598},{BN=20659},{WVIS=INOX (AISI 300)},{BNSURFACE=passiviert},{H=1.04},{L=8},{D1=M4},{INFO=},{SB=7.37},{D2=7.35},{D3=8.33},{D4=4.40},{MRL=5.6},{NDM=4.0},{KDM=3.141},{LX=6,8,10,12,16,20,25,28},{WX='CHA', 'Aluminium blank' , 'CHC', 'INOX (AISI 300) passiviert'},{HX=1.09}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
WVIS
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
H
max.
[mm]
L
Length ±0.4
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
SB
Blind hole-Ø in sheet +0.08/0
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
±0.25
[mm]
D4
+0,08/0
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
9008965
9008965
300141194
CHC-M2.5-6
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.04
6
M2.5
3.53
3.51
4.39
2.90
1.6
4.0
9008966
9008966
300139948
CHC-M2.5-12
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.04
12
M2.5
3.53
3.51
4.39
2.90
1.6
4.0
3801912
3801912
300104516
CHC-M3-6
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.04
6
M3
4.37
4.35
5.21
3.40
1.6
4.0
3579958
3579958
300104520
CFHC-M3-6
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.80
6
M3
4.37
4.35
5.21
3.40
2.4
4.0
3801741
3801741
300104517
CHC-M3-8
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.04
8
M3
4.37
4.35
5.21
3.40
1.6
4.0
3802196
3802196
300104521
CFHC-M3-8
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.80
8
M3
4.37
4.35
5.21
3.40
2.4
4.0
3801192
3801192
300104518
CHC-M3-10
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.04
10
M3
4.37
4.35
5.21
3.40
1.6
4.0
3801227
3801227
300104522
CFHC-M3-10
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.80
10
M3
4.37
4.35
5.21
3.40
2.4
4.0
3801259
3801259
300104519
CHC-M3-12
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.04
12
M3
4.37
4.35
5.21
3.40
1.6
4.0
3802057
3802057
300104523
CFHC-M3-12
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.80
12
M3
4.37
4.35
5.21
3.40
2.4
4.0
3801852
3801852
300112109
CHC-M3-16
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.04
16
M3
4.37
4.35
5.21
3.40
1.6
4.0
3801641
3801641
300104524
CFHC-M3-16
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.80
16
M3
4.37
4.35
5.21
3.40
2.4
4.0
3801016
3801016
300118274
CHC-M3-20
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.04
20
M3
4.37
4.35
5.21
3.40
1.6
4.0
3800688
3800688
300104525
CFHC-M3-20
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.80
20
M3
4.37
4.35
5.21
3.40
2.4
4.0
3801762
3801762
300133919
CFHC-M3-25
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.80
25
M3
4.37
4.35
5.21
3.40
2.4
4.0
3801691
3801691
300119597
CHC-M4-6
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.04
6
M4
7.37
7.35
8.33
4.40
1.6
5.6
3801180
3801180
300104526
CFHC-M4-6
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.80
6
M4
7.37
7.35
8.33
4.40
2.4
5.6
3801768
3801768
300119598
CHC-M4-8
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.04
8
M4
7.37
7.35
8.33
4.40
1.6
5.6
3801791
3801791
300114548
CFHC-M4-8
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.80
8
M4
7.37
7.35
8.33
4.40
2.4
5.6
3800868
3800868
300116490
CHC-M4-10
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.04
10
M4
7.37
7.35
8.33
4.40
1.6
5.6
3801783
3801783
300104527
CFHC-M4-10
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.80
10
M4
7.37
7.35
8.33
4.40
2.4
5.6
3802014
3802014
300119599
CHC-M4-12
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.04
12
M4
7.37
7.35
8.33
4.40
1.6
5.6
3801854
3801854
300104528
CFHC-M4-12
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.80
12
M4
7.37
7.35
8.33
4.40
2.4
5.6
3801118
3801118
300119600
CHC-M4-16
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.04
16
M4
7.37
7.35
8.33
4.40
1.6
5.6
3801748
3801748
300104529
CFHC-M4-16
CHC
Stainless steel (AISI 300...
passivated
1.80
16
M4
7.37
7.35
8.33
4.40
2.4
5.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성