You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3749 - DIN1880 C-WALZENSTIRNFRAESER
Gühring
Milling
Cutter with bore
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_cutter_with_bore/catalog_3749.prj},{NB=3749 50.000},{J21=3749 50.000},{A1=50},{B11=36.000},{B5=36},{C12=3},{C2=220},{C3=22},{D7=0.245},{F21=8},{F22=8},{H21=0},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9037490500000},{ID12100=0},{C32=0.021},{E2=30},{E3=11},{F4=30},{F5=280},{F6=0},{J7=0},{J23=C-WALZENSTIRNFRAESER},{J22=M42 TICN-WALZENSTIRNF, 50,0 DIN 1880RN T},{J3=GG},{H3=M42},{J1=DIN1880},{J8=FWA},{C11=FDA},{F1=R},{NSM=DIN4000-83},{H11=HSS-E},{H5=TICN},{J6=FDA02200300},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9037490500000.dxf},{ID10003=9037490500000.stp},{ID10004=9037490500000_prop.xml},{ID10005=A_9037490500000.xml},{ID11001=M42},{ID11002=TICN},{ID12001=C-WALZENSTIRNFRAESER},{ID12007=mm},{ID12008=2019-09-06},{ID12009=MALOS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
J21
Item ID
ⁿ/ₐ
J23
Item Description
ⁿ/ₐ
J22
Item Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A1
Cutting Diameter
[mm]
B11
Cutting width, min.
[mm]
B5
Total Height
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
D7
Weight
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Effective Cutting Edge Count, Peripherally
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
F22
Effective Cutting Edge Count, Frontally
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H21
Coolant Entrance Style Code
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
3749 40.000
3749 40.000
C-WALZENSTIRNFRAESER
M42 TICN-WALZENSTIRNF, 40...
GG
M42
DIN1880
FWA
40
32.000
32
FDA
3
160
16
0.150
R
6
DIN4000-83
6
HSS-E
0
0
TICN
2
FDA01600300
3749 50.000
3749 50.000
C-WALZENSTIRNFRAESER
M42 TICN-WALZENSTIRNF, 50...
GG
M42
DIN1880
FWA
50
36.000
36
FDA
3
220
22
0.245
R
8
DIN4000-83
8
HSS-E
0
0
TICN
2
FDA02200300
3749 63.000
3749 63.000
C-WALZENSTIRNFRAESER
M42 TICN-WALZENSTIRNF, 63...
GG
M42
DIN1880
FWA
63
40.000
40
FDA
3
270
27
0.413
R
8
DIN4000-83
8
HSS-E
0
0
TICN
2
FDA02700300
3749 80.000
3749 80.000
C-WALZENSTIRNFRAESER
M42 TICN-WALZENSTIRNF, 80...
GG
M42
DIN1880
FWA
80
44.500
45
FDA
3
270
27
0.969
R
10
DIN4000-83
10
HSS-E
0
0
TICN
2
FDA02700300
3749 100.000
3749 100.000
C-WALZENSTIRNFRAESER
M42 TICN-WALZENSTIRNF, 10...
GG
M42
DIN1880
FWA
100
49.500
50
FDA
3
320
32
1.743
R
10
DIN4000-83
10
HSS-E
0
0
TICN
2
FDA03200300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성