피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Norgren
360508 - Bulkhead Connector, Female O/D tube
Norgren
Fittings
Compression Fittings 36 Series Metric
Straight Connectors and Adaptors
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/36_series/straight_connectors_adaptors/36_0508_asmtab.prj},{NB=36050805},{CNSORDERNO=36050805},{A=8},{D=32},{E=22},{G=26},{N=19},{P=M18x1.5},{S=6.0},{BCD=19},{LN=36052005},{CNSMASSEXACT=50.5},{CNSDENSITY=8470},{CNSVOLUMEEXACT=5.9590},{INFO=Link},{FONT=1.750},{XA=M13x1.0},{XA1=13},{XA2=1.0},{XF=15.0},{XV=11.7},{XP1=18},{XP2=1.5},{PPATH=assemblies/360508_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
O/D tube
[mm]
D
Length
[mm]
E
A/F
[mm]
G
Length
[mm]
N
max. bulkhead
ⁿ/ₐ
P
Thread
ⁿ/ₐ
S
Diameter
[mm]
BCD
Bulkhead clearance drilling
[mm]
LN
Locknut number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
CNSDENSITY
Density
[kg/m^3]
CNSVOLUMEEXACT
Volume
[cm^3]
36050802
36050802
4
23
17
18
12
M12x1.0
2.8
13
36052001
21.5
8470
2.5363
36050804
36050804
6
26
19
20
13
M15x1.0
4.0
16
36052003
31.1
8470
3.6736
36050805
36050805
8
32
22
26
19
M18x1.5
6.0
19
36052005
50.5
8470
5.9590
36050806
36050806
10
35
24
29
20
M20x1.5
7.6
21
36052006
62.1
8470
7.3323
36050807
36050807
12
36
30
30
21
M24x1.5
9.6
25
36052007
95.7
8470
11.2957
36050808
36050808
16
41
36
35
25
M30x1.5
13.6
32
36052008
139.7
8470
16.4909
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
340021 - Bulkhead Connector, Female O/D tube
Norgren
17.11.2023
I.RMF_GM - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316 MALE / F...
FG INOX
16.02.2017
Extension R7
Metalwork
21.07.2022
S-Lok®-KOHK - Threaded inserts for heat or ultrasound embedding
Kerb-Konus
28.03.2024
DIN 7516 AE-H - Thread cutting screws recessed head, form AE
Fabory
13.02.2023
Fitting A4 reducer female conical with PTFE
Metalwork
21.07.2022
I.RMF_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L MALE / F...
FG INOX
16.02.2017
Fitting A5 extension M.F. conical with PTFE
Metalwork
21.07.2022
Sockets - male, female screw
ASOH
17.02.2017
I.2RMF - 3000 lbs Forged fittings NPT MALE / FEMALE HEXAGONAL REDUCERS Stai...
FG INOX
16.02.2017
I.AMF_G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L BSP FEMA...
FG INOX
16.02.2017
RA44 - Bulkhead Connector
C Matic
11.03.2021
16029 - Metric and ISO G - Bulkhead connector
Norgren
25.04.2024
ISO straight fitting,Compact, male, IP 68 nickel plated brass - Multitite ...
Anamet Europe
04.04.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성