您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
349 (Leveling feet) - 腳座 (鋼 萬向調節型 附定位孔)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
腳座系列、防震產品
水平調整腳座
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/349-65634n1.prj},{NB=349-65634N1},{PN=349-65634N1},{TYPE1=349},{MA=鋼},{MA1=鋼},{L1=180},{L=139},{L4=4},{D2=20},{MXP=M20X2.5},{D1=123.5},{D3=99},{D4=9},{AF=30},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
底座材質
ⁿ/ₐ
MA1
螺牙材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
349-65634N1
349-65634N1
鋼
鋼
YES
180
20
123.5
349-682721N1
349-682721N1
不銹鋼
不銹鋼
YES
180
16
123.5
349-68165N1
349-68165N1
不銹鋼
不銹鋼
YES
180
20
123.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
173 (Leveling feet) - 腳座 (PA 萬向調節型 防滑)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
15.01.2024
SLLN,SLLM,SLLSM,SLLK,SLLSK,SLLW - 輻式手輪-固定握柄
PRiCi FA
17.10.2023
1092 (Leveling feet) - 腳座 (SUS304 固定調節型 防滑)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
15.01.2024
SLH - 圓輪緣手輪
PRiCi FA
17.10.2023
LG04 - Handle - flat straight bar
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表