피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Screwed Flange with Socket, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754, Typ 13, PN10/16/40, acc. to EN 1092-1
Huelsen
Flanges
Flanges Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/1_aluminium/flansch_g_342.prj},{NB=3420060016518},{ARTNR=3420060016518},{D=165},{N2=84},{D1=102},{H1=28},{C2=18},{R1=5},{F=2},{K=125},{L=18},{SA=4},{SG=M 16},{SG1=16.000},{SG2=13.835},{DN1=50},{WRG=R 2},{WRG1=59.614},{WRG2=56.656},{GEW=0.821},{A=60.3},{PG=Flansche},{PUG=Gewindeflansch},{NORM=i.A. EN 1092-1},{AUS=Typ 13},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 485},{WERK3=EN AW 5754},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D
Outside Ø
[mm]
N2
Socket Ø
[mm]
D1
Raised Face Ø
[mm]
H1
Height
[mm]
C2
Height
[mm]
R1
Radius R ~
[mm]
F
[mm]
K
Hole Circle Ø
[mm]
L
Hole Ø
[mm]
SA
Bolt Number [Piece]
ⁿ/ₐ
SG
Bolt Size
[mm]
WRG
Withworth Pipe Thread DIN 2999 [Inch]
ⁿ/ₐ
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
A
[mm]
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
3420017009016
3420017009016
10
90
30
40
22
16
4
2
60
14
4
M 12
R 3/8
0.171
17.2
Screwed Flange with Socke...
Flanges
Screwed Flanges
sim. to EN 1092-1
Type 13
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3420021009516
3420021009516
15
95
35
45
22
16
4
2
65
14
4
M 12
R 1/2
0.171
21.3
Screwed Flange with Socke...
Flanges
Screwed Flanges
sim. to EN 1092-1
Type 13
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3420026010518
3420026010518
20
105
45
58
26
18
4
2
75
14
4
M 12
R 3/4
0.342
26.9
Screwed Flange with Socke...
Flanges
Screwed Flanges
sim. to EN 1092-1
Type 13
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3420033011518
3420033011518
25
115
52
68
28
18
4
2
85
14
4
M 12
R 1
0.342
33.7
Screwed Flange with Socke...
Flanges
Screwed Flanges
sim. to EN 1092-1
Type 13
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3420042014018
3420042014018
32
140
60
78
30
18
6
2
100
18
4
M 16
R 1 1/4
0.684
42.4
Screwed Flange with Socke...
Flanges
Screwed Flanges
sim. to EN 1092-1
Type 13
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3420048015018
3420048015018
40
150
70
88
32
18
6
2
110
18
4
M 16
R 1 1/2
0.684
48.3
Screwed Flange with Socke...
Flanges
Screwed Flanges
sim. to EN 1092-1
Type 13
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3420060016518
3420060016518
50
165
84
102
28
18
5
2
125
18
4
M 16
R 2
0.821
60.3
Screwed Flange with Socke...
Flanges
Screwed Flanges
sim. to EN 1092-1
Type 13
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3420076018518
3420076018518
65
185
104
122
32
18
6
2
145
18
8
M 16
R 2 1/2
1.026
76.1
Screwed Flange with Socke...
Flanges
Screwed Flanges
sim. to EN 1092-1
Type 13
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3420088020020
3420088020020
80
200
118
138
34
20
6
2
160
18
8
M 16
R 3
1.368
88.9
Screwed Flange with Socke...
Flanges
Screwed Flanges
sim. to EN 1092-1
Type 13
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3420114022020
3420114022020
100
220
140
158
40
20
8
2
180
18
8
M 16
R 4
1.539
114.3
Screwed Flange with Socke...
Flanges
Screwed Flanges
sim. to EN 1092-1
Type 13
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3420139025022
3420139025022
125
250
168
188
44
22
8
2
210
18
8
M 16
R 5
2.223
139.7
Screwed Flange with Socke...
Flanges
Screwed Flanges
sim. to EN 1092-1
Type 13
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3420168028522
3420168028522
150
285
195
212
44
22
10
2
240
22
8
M 20
R 6
2.565
168.3
Screwed Flange with Socke...
Flanges
Screwed Flanges
sim. to EN 1092-1
Type 13
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3420219034024
3420219034024
200
340
246
268
44
24
10
2
295
22
8
M 20
-
3.591
219.1
Screwed Flange with Socke...
Flanges
Screwed Flanges
sim. to EN 1092-1
Type 13
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3420273039526
3420273039526
250
395
298
320
46
26
12
2
350
22
12
M 20
-
4.446
273.0
Screwed Flange with Socke...
Flanges
Screwed Flanges
sim. to EN 1092-1
Type 13
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3420323044526
3420323044526
300
445
350
370
46
26
12
2
400
22
12
M 20
-
5.130
323.9
Screwed Flange with Socke...
Flanges
Screwed Flanges
sim. to EN 1092-1
Type 13
Aluminium, EN 485, EN AW ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Welding Neck Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754, Typ 11, PN10/16/...
Huelsen
10.02.2021
Screwed Flange with Socket, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754, Typ 13, P...
Huelsen
10.02.2021
Screwed Flange with Socket, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754, Typ 13, P...
Huelsen
10.02.2021
Screwed Flange with Socket, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, Typ 13, ...
Huelsen
10.02.2021
Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754, slip-on, Typ01, PN10/16/40, s...
Huelsen
10.02.2021
Tee-Piece, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 5083-0, seamless, sim. to DI...
Huelsen
10.02.2021
MLCS - Static Type Moment Load Carriages
HepcoMotion
20.12.2023
WT Series - Environmentally Sealed Toggles
NKK Switches
15.05.2024
AB Series - Process Sealed Subminiature Pushbuttons
NKK Switches
15.05.2024
GB Series - Process Sealed Ultra-Miniature Pushbuttons
NKK Switches
15.05.2024
M2 Series - Process Sealed Miniature Pushbuttons
NKK Switches
15.05.2024
MB2000 Series - Large Bushing Mount Miniature Pushbuttons
NKK Switches
15.05.2024
MB2000 Series - Bracket PC Mount Miniature Pushbuttons
NKK Switches
15.05.2024
MB2400 Series - Snap-Action Bushing Mount Pushbuttons
NKK Switches
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성