334 - 90° TEE
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 330
Powered by
CAD모델 선택
{elysee/compression_fittings/metric_series_pn_16/tee.prj},{NB=334040040(400)},{CODE=334040040},{LOD=400},{S=40X40X40},{L=226},{L1=79.0},{L2=79.0},{D1=78.0},{D2=41.0},{H=104.50},{W=463.0},{MAT=Polypropylene},{PN=16},{PU=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Nominal
ⁿ/ₐ
PU
Packaging Unit
[piece(s)]
334016016
334016016
16X16X16
119
44.5
44.5
39.0
17.5
56.25
72.0
Polypropylene
16
260
334020020
334020020
20X20X20
133
50.0
50.0
46.0
22.0
64.50
116.5
Polypropylene
16
150
334025025
334025025
25X25X25
146
51.0
51.0
52.0
27.0
71.00
155.5
Polypropylene
16
110
334032032
334032032
32X32X32
189
63.5
63.5
62.5
33.5
85.75
268.0
Polypropylene
16
70
334040040
334040040
40X40X40
226
79.0
79.0
78.0
41.0
104.50
463.0
Polypropylene
16
40
334050050
334050050
50X50X50
248
83.5
83.5
91.0
51.0
112.50
665.0
Polypropylene
16
25
334063063
334063063
63X63X63
308
100.0
103.0
108.5
65.0
139.50
1095.0
Polypropylene
16
15
334075075
334075075
75X75X75
343
121.0
121.0
129.0
77.0
161.00
1670.0
Polypropylene
16
8
334090090
334090090
90X90X90
421
148.5
148.5
150.0
91.5
209.25
2730.0
Polypropylene
16
5
334110110
334110110
110X110X110
555
180.5
180.5
176.0
111.5
264.25
4840.0
Polypropylene
16
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성