slovenčina
English
331L RÜ-EL - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Institutional Castors
Series 330LR up to max. 100 kg
330LR-EL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_330lr/330lr_el/331lr_el_asmtab.prj},{NB=331L RU 10 127 EL},{ORDERNO=331L RU 10 127 EL},{WDAB=125x32},{LC=100},{H=158},{HD=10.5},{SR=130},{WB=Ball bearing},{WHEEL=127 ELK 8},{VERPRA=2},{PPATH=330lr_el/330lr_el_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
331L RU 10 127 EL
331L RÜ10 127 EL
125x32
100
158
10.5
130
Ball bearing
331L RU 12 127 EL
331L RÜ12 127 EL
125x32
100
158
12.5
130
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성