331B - REPAIR COUPLING
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 330
Powered by
CAD모델 선택
{elysee/compression_fittings/metric_series_pn_16/repair_coupling.prj},{NB=331B00050(400)},{CODE=331B00050},{LOD=400},{S=50X50},{L=242},{L1=92.5},{D1=91.0},{D2=51.0},{W=445.0},{MAT=Polypropylene},{PN=16},{PU=35},{L2=14.7},{D11=62.5},{D21=33.5},{H=99.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Nominal
ⁿ/ₐ
PU
Packaging Unit
[piece(s)]
331B00025
331B00025
25X25
150
55.0
52.0
27.0
103.0
Polypropylene
16
160
331B00032
331B00032
32X32
199
71.0
62.5
33.5
178.0
Polypropylene
16
100
331B00040
331B00040
40X40
216
80.0
78.0
41.0
316.0
Polypropylene
16
60
331B00050
331B00050
50X50
242
92.5
91.0
51.0
445.0
Polypropylene
16
35
331B00063
331B00063
63X63
305
108.0
108.5
65.0
737.0
Polypropylene
16
20
331B00075
331B00075
75X75
265
129.5
129.0
77.0
1026.5
Polypropylene
16
16
331B00090
331B00090
90X90
325
95.5
150.0
91.5
1684.0
Polypropylene
16
10
331B000110
331B000110
110X110
390
195.0
176.0
111.5
2730.0
Polypropylene
16
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성