slovenčina
English
330L RÜ-TPKX - Swivel castor
Rollenbau
Institutional Castors
Series 330LR up to max. 100 kg
330LR-TP
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_330lr/330lr_tp/330lr_tp_asmtab.prj},{NB=330L RU 10 127 TPKX},{ORDERNO=330L RU 10 127 TPKX},{WDAB=125x32},{LC=100},{H=158},{HD=10.5},{SR=102.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=127 TPKX 8},{VERPRA=1},{PPATH=330lr_tp/330lr_tp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
330L RU 10 127 TPKX
330L RÜ10 127 TPKX
125x32
100
158
10.5
102.5
Ball bearing
330L RU 12 127 TPKX
330L RÜ12 127 TPKX
125x32
100
158
12.5
102.5
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성