slovenčina
English
330L PT-GK/GKL/G/GL - Swivel castor
Rollenbau
Institutional Castors
Series 330LP up to max. 100 kg
330LP-G
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/6_institutional_castors/series_330lp/330lp_g/330lp_g_asmtab.prj},{NB=330L PT 127 GKL},{ORDERNO=330L PT 127 GKL},{WDAB=125x32},{LC=100},{H=161},{TP=90x70},{HS=75x45/62x52},{HD=8.5},{SR=102.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=127 GKL 8},{VERPRA=1},{PPATH=330lp_g/330lp_g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
330L PT 127 GK
330L PT 127 GK
125x32
100
161
90x70
75x45/62x52
8.5
102.5
Ball bearing
330L PT 127 GKL
330L PT 127 GKL
125x32
100
161
90x70
75x45/62x52
8.5
102.5
Ball bearing
330L PT 127 G
330L PT 127 G
125x32
100
161
90x70
75x45/62x52
8.5
102.5
Nylon plain bearing
330L PT 127 GL
330L PT 127 GL
125x32
100
161
90x70
75x45/62x52
8.5
102.5
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성