피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
3241149 - WP-CN BRASS M25
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Connection devices
Locknut for cable screw gland
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/44/24/3241149.prj},{NB=3241149},{MANUID=3241149},{AAO663=4046356785556},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CTN=74153300},{AAO676=3241149},{DESCSHORT=Nut},{DESCLONG=Nut, material: Brass, nickel-plated, for threads M25, color: silver},{MANUTYPEDESC=WP-CN BRASS M25},{PREVIEW=../../../_pool_/fa/91/90879_2000_int_04.png},{INTNO=4046356785556},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=7},{BAA351=silver},{BAD656=No},{BAB664=brass nickel-plated},{BAF785=Brass, nickel-plated},{BAF634=Brass},{BAF786=Brass, nickel-plated},{AAA052=metric},{AAH497=not relevant},{AAH504=M25},{AAH500=No},{BAD591=No},{AAL873=No},{AAW338=Nut}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAD656
Without halogens
ⁿ/ₐ
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAF785
Surface
ⁿ/ₐ
BAF634
Material
ⁿ/ₐ
BAF786
Type of surface
ⁿ/ₐ
AAA052
thread form type
ⁿ/ₐ
AAH497
nominal thread size NPT/gas pipe thread (imperial)
ⁿ/ₐ
AAH504
nominal thread size PG (metric)
ⁿ/ₐ
AAH500
glass-fiber reinforced
ⁿ/ₐ
BAD591
Impact-resistant present
ⁿ/ₐ
AAL873
grounding connection present
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 3241149
3241149
Nut
Nut, material: Brass, nic...
WP-CN BRASS M25
4046356785556
Phoenix Contact GmbH & Co...
7
silver
No
brass nickel-plated
Brass, nickel-plated
Brass
Brass, nickel-plated
metric
not relevant
M25
No
No
No
4046356785556
Nut
Nut, material: Brass, nic...
WP-CN BRASS M25
4063151
1
100
100
100
74153300
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SKINDICHT® BL-M - Blind plugs brass
LAPP
15.05.2024
Han CGM-M M25x1,5 D.9-16mm
HARTING
14.04.2022
3241148 - WP-CN BRASS M20
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성