카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
3207 PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
3200 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series3200_pcx/3207_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-30901_DL-R},{MN=3207},{PRIM=211},{SEC=327},{RATIO=50/1},{AS=DL-R},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=1.438},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.625},{OT=Shaft},{CD=3.251},{CD1=2.063},{A=5.311},{A1=3.635},{B=2.124},{B1=1.500},{C=5.200},{D=3.250},{D1=2.437},{E=8.085},{G=0,874},{H=2.380},{I=6.755},{J=3/16 x 3/32},{K=1.844},{S=9.500},{T1=2.065},{U=1.437},{V=4.63},{W=2.750},{X=3/8 X 3/16},{Y=4.060},{Z=6.220},{A2=0.75},{B2=11.00},{C2=9.000},{D2=4.500},{E2=0.5625},{P2=4.75000},{R2=5/16 NX X 1.00 DP},{X2=0.75},{Y2=0.38},{WTL=0},{AX=4.37500},{PPATH=parts/3207_pcx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
PRIM
Primary
ⁿ/ₐ
SEC
Secondary
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
OD
Output Diameter
[인치]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
CD1
C.D.1
[인치]
A
[인치]
A1
[인치]
B
[인치]
B1
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
D1
[인치]
E
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
J
J Keyway
[인치]
K
[인치]
S
[인치]
T1
[인치]
U
[인치]
V
[인치]
W
[인치]
X
X Keyway
[인치]
Y
[인치]
Z
[인치]
A2
[인치]
B2
[인치]
C2
[인치]
D2
[인치]
E2
[인치]
P2
[인치]
R2
ⁿ/ₐ
X2
[인치]
Y2
[인치]
WTL
Wt.
[Lbs]
0230-30901_DL-R
0230-30901_DL-R
3207
211
327
WR
N/A
1.438
3207 50/1 WR Single Outpu...
Right Angle
PowerCubeX Worm Gear Driv...
Shaft
0.625
Shaft
3.251
2.063
5.311
3.635
2.124
1.500
5.200
3.250
2.437
8.085
0,874
2.380
6.755
3/16 x 3/32
1.844
9.500
2.065
1.437
4.63
2.750
3/8 X 3/16
4.060
6.220
0.75
11.00
9.000
4.500
0.5625
4.75000
5/16 NX X 1.00 DP
0.75
0.38
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성