카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
3204L PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
3200 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series3200_pcx/3204l_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-31181_LA-LR},{MN=3204L},{PRIM=214},{SEC=324-143TC},{RATIO=50/1},{STYLE=D},{AS=LA-LR},{GT=WR},{FS=48CZ},{OD=1.375},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Shaft},{CD=3.251},{CD1=2.063},{A=5.311},{A1=3.635},{B=2.124},{B1=1.500},{D=3.250},{D1=2.437},{E=8.085},{I=4.460},{I2=4.342},{S=10.880},{T=5.440},{T1=2.06},{U=1.3745},{V1=2.840},{V2=2.605},{W=2.750},{X=5/16 x 5/32},{Y=2.470},{Q1=8.620},{Q2=5.200},{AA=6.2500},{BB=3.1250},{CC=2.7500},{DD=1.3750},{EE=1/2-13UNC - 2B},{FF=0.750},{GG=0.750},{HH=7.5000},{JJ=3.7500},{KK=4.0000},{LL=2.0000},{MM=7/16-14UNC - 2B},{NN=0.8800},{OO=0.8800},{WTL=0},{AX=4.375},{PPATH=parts/3204l_pcx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
PRIM
Primary
ⁿ/ₐ
SEC
Secondary
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
OD
Output Diameter
[인치]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
CD1
C.D.1
[인치]
A
[인치]
A1
[인치]
B
[인치]
B1
[인치]
D
[인치]
D1
[인치]
E
[인치]
G
ⁿ/ₐ
I
[인치]
I2
[인치]
N
[인치]
N2
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
T1
[인치]
U
[인치]
V1
[인치]
V2
[인치]
W
[인치]
X
X Keyway
ⁿ/ₐ
Y
[인치]
Q1
[인치]
Q2
[인치]
AA
[인치]
BB
[인치]
CC
[인치]
DD
[인치]
EE
[인치]
FF
[인치]
GG
[인치]
HH
[인치]
JJ
[인치]
KK
[인치]
LL
[인치]
MM
[인치]
NN
[인치]
OO
[인치]
WTL
Wt.
[Lbs]
AX
[인치]
0230-31181_LA-LR
0230-31181_LA-LR
3204L
214
324-143TC
WR
1.375
3204L 50/1 WR 48CZ Double...
Right Angle
PowerCubeX Worm Gear Driv...
Motor Frame
0.500
Shaft
3.251
2.063
5.311
3.635
2.124
1.500
3.250
2.437
8.085
48CZ Nema Frame
4.460
4.342
4.350
3.875
10.880
5.440
2.06
1.3745
2.840
2.605
2.750
5/16 x 5/32
2.470
8.620
5.200
6.2500
3.1250
2.7500
1.3750
1/2-13UNC - 2B
0.750
0.750
7.5000
3.7500
4.0000
2.0000
7/16-14UNC - 2B
0.8800
0.8800
0
4.375
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성