카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
3202 PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
3200 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series3200_pcx/3202_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-30141_DL-A},{MN=3202},{PRIM=211},{SEC=325-143tC},{RATIO=50/1},{AS=DL-A},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.625},{OT=Hollow Bore},{CD=3.251},{CD1=2.063},{A=5.311},{A1=3.635},{B=2.124},{B1=1.500},{D=3.250},{D1=2.437},{E=8.085},{F=1.760},{G=0.624},{H=1.760},{I=4.820},{J=3/16 x 3/32},{K=1.594},{S=7.560},{T=3.780},{T1=2.065},{Q1=8.620},{Q2=5.200},{WTL=0},{AX=4.375},{PPATH=parts/3202_pcx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
PRIM
Primary
ⁿ/ₐ
SEC
Secondary
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
CD1
C.D.1
[인치]
A
[인치]
A1
[인치]
B
[인치]
B1
[인치]
D
[인치]
D1
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
J
J Keyway
[인치]
K
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
T1
[인치]
U
[인치]
X
X Keyway
[인치]
Y
ⁿ/ₐ
Q1
[인치]
Q2
[인치]
WTL
Wt.
[Lbs]
0230-30141_DL-A
0230-30141_DL-A
3202
211
325-143tC
WR
N/A
1.438
3202 50/1 WR 1.438
Right Angle
PowerCubeX Worm Gear Driv...
Shaft
0.625
Hollow Bore
3.251
2.063
5.311
3.635
2.124
1.500
3.250
2.437
8.085
1.760
0.624
1.760
4.820
3/16 x 3/32
1.594
7.560
3.780
2.065
1.43875
3/8 x 3/16
3/8NC x 3/4
8.620
5.200
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성