카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
32008L PCX Hub City Models - Series 3200 PCX
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
3200 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series3200_pcx/3208l_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-31801_LA-R},{MN=3208L},{PRIM=214},{SEC=328-143TC},{RATIO=50/1},{AS=LA-R},{GT=WR},{FS=48CZ},{OD=1.375},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Shaft},{CD=3.251},{CD1=2.063},{A=5.311},{A1=3.635},{B=2.124},{B1=1.500},{D=3.250},{D1=2.437},{E=8.085},{I=4.460},{T1=2.06},{S=9.500},{U=1.4400},{V=4.680},{X=3/8 X 3/16},{Y=3.870},{Z=6.220},{A2=0.7500},{B2=11.0000},{C2=9.0000},{D2=4.5000},{E2=0.5625},{P2=4.750},{R2=5/16 NC X 1.00 DP},{X2=0.75},{Y2=0.38},{WTL=0},{AX=4.375},{PPATH=parts/3208l_pcx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
PRIM
Primary
ⁿ/ₐ
SEC
Secondary
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
OD
Output Diameter
[인치]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
CD1
C.D.1
[인치]
A
[인치]
A1
[인치]
B
[인치]
B1
[인치]
D
[인치]
D1
[인치]
E
[인치]
G
ⁿ/ₐ
I
[인치]
N
[인치]
N2
[인치]
T1
[인치]
S
[인치]
U
[인치]
V
[인치]
X
X Keyway
ⁿ/ₐ
Y
[인치]
Z
[인치]
A2
[인치]
B2
[인치]
C2
[인치]
D2
[인치]
E2
[인치]
P2
[인치]
R2
ⁿ/ₐ
X2
[인치]
Y2
[인치]
0230-31801_LA-R
0230-31801_LA-R
3208L
214
328-143TC
A
WR
1.375
3208L 50/1 WR 48CZ Single...
Right Angle
PowerCubeX Worm Gear Driv...
Motor Frame
0.500
Shaft
3.251
2.063
5.311
3.635
2.124
1.500
3.250
2.437
8.085
48CZ Nema Frame
4.460
4.350
3.875
2.06
9.500
1.4400
4.680
3/8 X 3/16
3.870
6.220
0.7500
11.0000
9.0000
4.5000
0.5625
4.750
5/16 NC X 1.00 DP
0.75
0.38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BT1_001_101 - Tapered roller bearings, single row
SKF
02.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성