3174 - WN USA VHM SCHAFTFRAESER
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3174.prj},{NB=3174 4.760},{J21=3174 4.760},{A1=4.763},{B2=14.500},{B3=28},{B5=50.800},{B71=50.800},{C4=27.800},{C12=1},{C2=187},{C3=4.763},{F21=2},{F22=2},{H21=0},{H22=0},{E2=45},{F4=45},{D7=0.013},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9031740047600},{ID12100=0},{B4=23.000},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.008},{F27=1},{F5=16.000},{G2=0.030},{G3=45},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM BLA,FRA-BN WN-USA 2S KU 4,763 3/16},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01870125},{J61=ZYL01R1875h$06},{DATE=2020-11-26},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9031740047600.dxf},{ID10003=9031740047600.stp},{ID10004=9031740047600_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3174 4.760
3174 4.760
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-BN WN-USA 2S ...
GG
VHM
WN USA
FNB
4.763
14.500
28
50.800
50.800
27.800
ZYL
1
187
4.763
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
45
R
45
H
0.013
0
2
ZYL01870125
ZYL01R1875h$06
3174 7.940
3174 7.940
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-BN WN-USA 2S ...
GG
VHM
WN USA
FNB
7.938
20.500
33
63.500
63.500
36.000
ZYL
1
312
7.938
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
45
R
45
H
0.037
0
2
ZYL03120125
ZYL01R3126h$06
3174 11.110
3174 11.110
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-BN WN-USA 2S ...
GG
VHM
WN USA
FNB
11.113
25.500
40
69.850
69.850
35.350
ZYL
1
437
11.113
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
45
R
45
H
0.090
0
2
ZYL04370125
ZYL01R4374h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3304 - WN SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3212 - WN SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3676 - WN "FIRE" SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3203 - WN SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3367 - WN SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3314 - WN SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3677 - WN "FIRE" SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3150 - WN USA SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3451 - DIN327 END MILL
Gühring
05.04.2024
3307 - WN SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3458 - DIN327 END MILL
Gühring
05.04.2024
3440 - DIN 845K END MILL
Gühring
05.04.2024
3143 - WN 3142 END MILL
Gühring
11.02.2021
3257 - WN SC END MILL
Gühring
11.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성