3126 - DIN6527K VHM SCHAFTFRAESER
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3126.prj},{NB=3126 16.000},{J21=3126 16.000},{A1=16},{B2=16},{B3=34},{B5=82},{B71=58},{C4=48},{C12=10},{C2=160},{C3=16},{F21=2},{F22=2},{H21=0},{H22=0},{E2=45},{F4=45},{D7=0.206},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9031260160000},{ID12100=0},{B4=34},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.011},{F27=1},{F5=50},{G2=0.100},{G3=45},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM FRA-BN 2S DIN 6527K-B RW 45},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527K},{J11=B},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01601005},{J61=ZYL10G1600h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9031260160000.dxf},{ID10003=9031260160000.stp},{ID10004=9031260160000_prop.xml},{ID10005=A_9031260160000.xml},{ID11001=K}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3126 16.000
3126 16.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-BN 2S DIN 6527K-B...
GG
VHM
DIN6527K
B
FNB
16
16
34
82
58
48
ZYL
10
160
16
h6
DIN4000-82
R
2
2
HF-K
0
0
OHNE
45
R
45
H
0.206
0
2
ZYL01601005
ZYL10G1600h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
5543 - DIN 6527L SC END MILL
Gühring
05.04.2024
3195 - DIN6527L SC END MILL
Gühring
05.04.2024
3212 - WN SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3174 - WN USA SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3011 - WN SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3059 - DIN6527L SC END MILL
Gühring
05.04.2024
3452 - DIN 844K END MILL
Gühring
05.04.2024
3303 - WN SC END MILL
Gühring
11.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성