312
Kukamet
manual_toggle_clamps
Latch toggle clamps with u hook
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/latch_toggle_clamps_with_u_hook/312.prj},{NB=312 - 2},{SHA256=vLJJnI5EfpJ6DcwH7s8BV5XCfa9ihrGHjMfAdKTjD60=},{INAME=312_2},{NAME=312_2},{MODELNO=312 - 2},{F1=1500},{F3=2000},{STROKE=45},{WEIGHT=175},{A=28.0},{B=33},{B2=5},{CMIN=32},{CMAX=62},{D=25},{E=13 - 15},{E2=10 - 14},{F=6 - 9},{G=31.0},{H=72},{H2=134},{J=23},{K=M4},{LMIN=142},{LMAX=172},{M=-},{N=6 x 9},{N2=5,5 x 7,5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/312.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/312.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F3
Force
[N]
STROKE
Thread length
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
CMIN
[mm]
CMAX
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E2
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
LMIN
[mm]
LMAX
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
N2
[mm]
312 - 1
312 - 1
1000
1500
45
135
26.0
33
5
35
65
20
16
10
5
25.0
67
122
23
M4
135
165
-
Ø 5
Ø 5
312 - 2
312 - 2
1500
2000
45
175
28.0
33
5
32
62
25
13 - 15
10 - 14
6 - 9
31.0
72
134
23
M4
142
172
-
6 x 9
5,5 x 7,5
312 - 3
312 - 3
2200
3200
75
335
39.5
42
6
32
67
35
19 - 25
16
7,5 - 10,5
39.5
85
178
30
M6
177
212
-
7,5 x 11,5
Ø 6,5
312 - 4
312 - 4
7000
8000
95
815
58.0
60
8
45
95
44
36.5
18 - 21
10.5
50.0
114
223
43
M8
232
282
Ø 9,5
Ø 9,5
8,5 x 10
312 - 5
312 - 5
10000
11000
110
1185
58.0
65
8
45
127
44
36.5
18 - 21
10.5
50.0
114
223
43
M10
233
315
Ø 9,5
Ø 9,5
8,5 x 10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성