3095 - WN USA VHM FIRE-RATIOFRAESE
Gühring
Fräsen
HM Hochleistungs-Schaftfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_3095.prj},{NB=3095 6.350},{J21=3095 6.350},{A1=6.350},{B2=12.700},{B3=23},{B5=50.800},{B71=50.800},{C4=33.100},{C12=1},{C2=250},{C3=6.350},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=40},{F4=40},{D7=0.021},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9030950063500},{ID12100=0},{B4=17.700},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=25},{G2=0.150},{G3=45},{J23=VHM FIRE-RATIOFRÄSER},{J22=VHM FIRE FRA-SH RF50 WN-USA 4S ZYL 1/4},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL02500125},{J61=ZYL01R2500h$06},{DATE=2020-11-27},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9030950063500.dxf},{ID10003=9030950063500.stp},{ID10004=9030950063500_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3095 6.350
3095 6.350
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF50 WN-U...
GG
VHM
WN USA
FEC
6.350
12.700
23
50.800
50.800
33.100
ZYL
1
250
6.350
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
40
R
40
H
0.021
0
1
ZYL02500125
ZYL01R2500h$06
3095 12.700
3095 12.700
VHM FIRE-RATIOFRÄSER
VHM FIRE FRA-SH RF50 WN-U...
GG
VHM
WN USA
FEC
12.700
16.000
18
63.500
41.900
45.200
ZYL
1
500
12.700
h6
DIN4000-82
R
4
4
HC-K/P
0
0
FIRE
40
R
40
H
0.102
0
1
ZYL05000125
ZYL01R5000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성