3/2 directional control valve BG0 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
Futura series
System extensions
Powered by
CAD모델 선택
{knocks/futura_series/system_extensions/wegeventil_bg0_asmtab.prj},{NB=035815},{CNSORDERNO=035815},{TYP=KSOV-014-230-50Hz},{DN=10013978},{ARTNR=-},{DESC1=3/2-Wegeventil G1/4 elektisch betätigt 230V/50Hz},{DESC2=3/2 Directional control valve G1/4 electric operated 230V/50Hz},{INFOE=http://www.knocks.de/dev_produktfinder/finder/_pdf/knocks-datenblatt-94010.CC04_en.pdf},{INFOG=http://www.knocks.de/dev_produktfinder/finder/_pdf/knocks-datenblatt-94010.CC04.pdf},{GEW=G 1/4},{BTYP=-},{INFO=Info pdf},{PPATH=assemblies/wegeventil_bg0_asmtpl.prj},{PRA=1},{CNSMASSEXACT=0.218}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
035813
035813
KSOV-014-24
3/2 Directional control v...
0.218
94010.CC03
94010.CC03
KSOV-014/115
3/2 Directional control v...
0.217
035815
035815
KSOV-014-230-50Hz
3/2 Directional control v...
0.218
029963
029963
KSOV-014-24
3/2 Directional control v...
0.217
035807
035807
KSOV-014
3/2 Directional control v...
0.170
035812
035812
KSOV-014-I
3/2 Directional control v...
0.187
037881
037881
KSOV-014-C
3/2 Directional control v...
0.195
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3/2 directional control valve BG1 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
3/2 directional control valve BG4 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Bowl BG0 (M - HA) - Futura series, Multi-Fix series, Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Oil bowl BG0 - Futura series, Multi-Fix series, Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Oil bowl BG0 (M) - Futura series, Multi-Fix series, Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
3/2 directional control valve BG2 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Pressure regulator with continuous pressure supply BG1 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Ball valve BG0 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Micro lubricator BG0 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Soft start valve BG1 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Non return valve BG1 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Distributor BG4 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Soft start valve BG2 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Soft start valve BG4 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성