您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
可逆电动机
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
AC小型标准电动机
直线减速机
直线减速机/电动机组合
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/standard_ac_motors/linear_head/linear_head_motor/reversible_motor_asmtab.prj},{NB=4RK25GN-AT+4LF10N-1+4GN10XK(0)},{CNSORDERNO1=4RK25GN-AT+4LF},{MFS=80},{MT=Reversible Motor},{W=25},{V=Single-Phase 100 VAC},{SERIES=K Series},{TYPE=Terminal Box},{LHT=LH Linear Head Type},{DIRECTION=Vertical},{SPEED=10},{S=1},{X=N},{SPEEDX=10,20,45},{SX='1','100','2','200','3','300','4','400','5','500','6','600','7','700'},{MIDGEAR=Y},{ANGLE=0},{LHVER=3},{DGVER=2},{PPATH=../parts/rev_asmtpl.prj},{MN=4RK25GN-AT},{B=4LF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
MFS
电动机安装尺寸
[mm]
MT
电动机型
ⁿ/ₐ
W
输出
[W]
V
电源电压
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
TYPE
形
ⁿ/ₐ
LHT
直线减速机形
ⁿ/ₐ
DIRECTION
齿条运动方向
ⁿ/ₐ
MN
电动机品名
ⁿ/ₐ
LHN
直线减速机品名
ⁿ/ₐ
2RK6GN-A+2LB10N-1+2GN10XK
2RK6GN-A+2LB10N-1+2GN10XK
60
可逆电动机
6
单相100V
K系列
导线
LH直线减速机
水平
2RK6GN-A
2LB10N-1
2RK6GN-A+2LF10N-1+2GN10XK
2RK6GN-A+2LF10N-1+2GN10XK
60
可逆电动机
6
单相100V
K系列
导线
LH直线减速机
垂直
2RK6GN-A
2LF10N-1
2RK6GN-A+2LSB10-1+2GN10XK
2RK6GN-A+2LSB10-1+2GN10XK
60
可逆电动机
6
单相100V
K系列
导线
LS直线减速机
水平
2RK6GN-A
2LSB10-1
2RK6GN-A+2LSF10-1+2GN10XK
2RK6GN-A+2LSF10-1+2GN10XK
60
可逆电动机
6
单相100V
K系列
导线
LS直线减速机
垂直
2RK6GN-A
2LSF10-1
2RK6GN-AT+2LB10N-1+2GN10X...
2RK6GN-AT+2LB10N-1+2GN10X...
60
可逆电动机
6
单相100V
K系列
端子箱
LH直线减速机
水平
2RK6GN-AT
2LB10N-1
2RK6GN-AT+2LF10N-1+2GN10X...
2RK6GN-AT+2LF10N-1+2GN10X...
60
可逆电动机
6
单相100V
K系列
端子箱
LH直线减速机
垂直
2RK6GN-AT
2LF10N-1
2RK6GN-AW2BJ+2LB10N-1+2GN...
2RK6GN-AW2BJ+2LB10N-1+2GN...
60
可逆电动机
6
单相100V
世界规格K系列
端子箱
LH直线减速机
水平
2RK6GN-AW2BJ
2LB10N-1
2RK6GN-AW2BJ+2LF10N-1+2GN...
2RK6GN-AW2BJ+2LF10N-1+2GN...
60
可逆电动机
6
单相100V
世界规格K系列
端子箱
LH直线减速机
垂直
2RK6GN-AW2BJ
2LF10N-1
2RK6GN-AW2BJ+2LSB10-1+2GN...
2RK6GN-AW2BJ+2LSB10-1+2GN...
60
可逆电动机
6
单相100V
世界规格K系列
端子箱
LS直线减速机
水平
2RK6GN-AW2BJ
2LSB10-1
2RK6GN-AW2BJ+2LSF10-1+2GN...
2RK6GN-AW2BJ+2LSF10-1+2GN...
60
可逆电动机
6
单相100V
世界规格K系列
端子箱
LS直线减速机
垂直
2RK6GN-AW2BJ
2LSF10-1
2RK6GN-AW2BU+2LB10N-1+2GN...
2RK6GN-AW2BU+2LB10N-1+2GN...
60
可逆电动机
6
单相110/115V
世界规格K系列
端子箱
LH直线减速机
水平
2RK6GN-AW2BU
2LB10N-1
2RK6GN-AW2BU+2LF10N-1+2GN...
2RK6GN-AW2BU+2LF10N-1+2GN...
60
可逆电动机
6
单相110/115V
世界规格K系列
端子箱
LH直线减速机
垂直
2RK6GN-AW2BU
2LF10N-1
2RK6GN-AW2BU+2LSB10-1+2GN...
2RK6GN-AW2BU+2LSB10-1+2GN...
60
可逆电动机
6
单相110/115V
世界规格K系列
端子箱
LS直线减速机
水平
2RK6GN-AW2BU
2LSB10-1
2RK6GN-AW2BU+2LSF10-1+2GN...
2RK6GN-AW2BU+2LSF10-1+2GN...
60
可逆电动机
6
单相110/115V
世界规格K系列
端子箱
LS直线减速机
垂直
2RK6GN-AW2BU
2LSF10-1
2RK6GN-AW2J+2LB10N-1+2GN1...
2RK6GN-AW2J+2LB10N-1+2GN1...
60
可逆电动机
6
单相100V
世界规格K系列
导线
LH直线减速机
水平
2RK6GN-AW2J
2LB10N-1
2RK6GN-AW2J+2LF10N-1+2GN1...
2RK6GN-AW2J+2LF10N-1+2GN1...
60
可逆电动机
6
单相100V
世界规格K系列
导线
LH直线减速机
垂直
2RK6GN-AW2J
2LF10N-1
2RK6GN-AW2J+2LSB10-1+2GN1...
2RK6GN-AW2J+2LSB10-1+2GN1...
60
可逆电动机
6
单相100V
世界规格K系列
导线
LS直线减速机
水平
2RK6GN-AW2J
2LSB10-1
2RK6GN-AW2J+2LSF10-1+2GN1...
2RK6GN-AW2J+2LSF10-1+2GN1...
60
可逆电动机
6
单相100V
世界规格K系列
导线
LS直线减速机
垂直
2RK6GN-AW2J
2LSF10-1
2RK6GN-AW2U+2LB10N-1+2GN1...
2RK6GN-AW2U+2LB10N-1+2GN1...
60
可逆电动机
6
单相110/115V
世界规格K系列
导线
LH直线减速机
水平
2RK6GN-AW2U
2LB10N-1
2RK6GN-AW2U+2LF10N-1+2GN1...
2RK6GN-AW2U+2LF10N-1+2GN1...
60
可逆电动机
6
单相110/115V
世界规格K系列
导线
LH直线减速机
垂直
2RK6GN-AW2U
2LF10N-1
2RK6GN-AW2U+2LSB10-1+2GN1...
2RK6GN-AW2U+2LSB10-1+2GN1...
60
可逆电动机
6
单相110/115V
世界规格K系列
导线
LS直线减速机
水平
2RK6GN-AW2U
2LSB10-1
2RK6GN-AW2U+2LSF10-1+2GN1...
2RK6GN-AW2U+2LSF10-1+2GN1...
60
可逆电动机
6
单相110/115V
世界规格K系列
导线
LS直线减速机
垂直
2RK6GN-AW2U
2LSF10-1
2RK6GN-C+2LB10N-1+2GN10XK
2RK6GN-C+2LB10N-1+2GN10XK
60
可逆电动机
6
单相200V
K系列
导线
LH直线减速机
水平
2RK6GN-C
2LB10N-1
2RK6GN-C+2LF10N-1+2GN10XK
2RK6GN-C+2LF10N-1+2GN10XK
60
可逆电动机
6
单相200V
K系列
导线
LH直线减速机
垂直
2RK6GN-C
2LF10N-1
2RK6GN-C+2LSB10-1+2GN10XK
2RK6GN-C+2LSB10-1+2GN10XK
60
可逆电动机
6
单相200V
K系列
导线
LS直线减速机
水平
2RK6GN-C
2LSB10-1
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表