피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
2ESDCR-XXP - PCB Connector - Plug,Wave Soldering,Pitch:5.08mm,300V,12A
DINKLE
PCB Terminal blocks and PCB Connectors
PCB Connector - Plug
Other
Powered by
CAD모델 선택
{dinkle/pcb20terminal20blocks20and20pcb20connectors/pcb20connector20-20plug/other/2esdcr-xxp.prj},{NB=2ESDCR-12P},{NAME=2ESDCR-12P},{PREVIEW=../../../_pool_/e9/3e/2esdcr-xxp.png},{PTTE=PCB Connector - Plug},{PH=5.08},{CR=GREEN (default)},{TEOFLG=Without},{SGMD=Wave Soldering},{LH=61.48},{WH=19},{HH=10.1},{PNDS=0.4x1},{PNLH=3.6},{PCB_HD=1.3~1.5},{CTDM=12},{NROFPS=12P},{LL=1},{CNPS=12},{IGML=PA66},{IGMLGP=I},{UL94FR=V0},{INRE=≥500MΩ at DC 500V},{CRML=HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY},{POCS=Tin PLATED},{RDVE=630},{RDCT=12},{RDVE2_2=630},{RDVE3_2=320},{RDVE3_3=320},{RIV2_2=4},{RIV3_2=4},{RIV3_3=4},{RV_UL_CUL_B=300},{RC_UL_CUL_B=12},{RV_UL_CUL_D=300},{RC_UL_CUL_D=10},{FP=YES},{OGTE_MAX=120},{OGTE_MIN=-40},{UL_R=YES},{ROHS_A=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
PTTE
Product type
ⁿ/ₐ
PH
Pitch
[mm]
CR
Color
ⁿ/ₐ
TEOFLG
Type of locking
ⁿ/ₐ
SGMD
Soldering Method
ⁿ/ₐ
LH
Length
[mm]
WH
Width
[mm]
HH
Height
[mm]
PNDS
Pin dimensions
[mm]
PNLH
Pin length
[mm]
PCB_HD
PCB hole diameter
[mm]
CTDM
Circuit diagram
ⁿ/ₐ
NROFPS
Number of poles
ⁿ/ₐ
LL
Level
ⁿ/ₐ
CNPS
Connection points
ⁿ/ₐ
IGML
Insulating material
ⁿ/ₐ
IGMLGP
Insulating material group
ⁿ/ₐ
UL94FR
UL94 Flammability rating
ⁿ/ₐ
INRE
Insulation resistance
ⁿ/ₐ
CRML
Conductor material
ⁿ/ₐ
POCS
Plating of conductor surface
ⁿ/ₐ
RDVE
Rated Voltage
[V]
RDCT
Rated Current
[A]
RDVE2_2
Rated Voltage(II/2)
[V]
RDVE3_2
Rated Voltage(III/2)
[V]
RDVE3_3
Rated Voltage(III/3)
[V]
RIV2_2
Rated Impulse Voltage(II/2)
[kV]
RIV3_2
Rated Impulse Voltage(III/2)
[kV]
RIV3_3
Rated Impulse Voltage(III/3)
[kV]
RV_UL_CUL_B
Rated Voltage (UL/CUL Group B)
[V]
RC_UL_CUL_B
Rated Current (UL/CUL Group B)
[A]
RV_UL_CUL_D
Rated Voltage (UL/CUL Group D)
[V]
RC_UL_CUL_D
Rated Current (UL/CUL Group D)
[A]
FP
Finger protection IP20(IEC60529)
ⁿ/ₐ
OGTE_MAX
Operating temperature max
[℃]
OGTE_MIN
Operating temperature min
[℃]
UL_R
UL Recognized
ⁿ/ₐ
ROHS_A
RoHS Approval
ⁿ/ₐ
2ESDCR-02P
2ESDCR-02P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
10.68
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
2
02P
1
2
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-03P
2ESDCR-03P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
15.76
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
3
03P
1
3
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-04P
2ESDCR-04P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
20.84
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
4
04P
1
4
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-05P
2ESDCR-05P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
25.92
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
5
05P
1
5
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-06P
2ESDCR-06P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
31
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
6
06P
1
6
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-07P
2ESDCR-07P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
36.08
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
7
07P
1
7
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-08P
2ESDCR-08P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
41.16
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
8
08P
1
8
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-09P
2ESDCR-09P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
46.24
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
9
09P
1
9
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-10P
2ESDCR-10P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
51.32
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
10
10P
1
10
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-11P
2ESDCR-11P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
56.4
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
11
11P
1
11
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-12P
2ESDCR-12P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
61.48
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
12
12P
1
12
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-13P
2ESDCR-13P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
66.56
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
13
13P
1
13
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-14P
2ESDCR-14P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
71.64
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
14
14P
1
14
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-15P
2ESDCR-15P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
76.72
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
15
15P
1
15
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-16P
2ESDCR-16P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
81.8
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
16
16P
1
16
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-17P
2ESDCR-17P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
86.88
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
17
17P
1
17
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-18P
2ESDCR-18P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
91.96
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
18
18P
1
18
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-19P
2ESDCR-19P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
97.04
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
19
19P
1
19
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-20P
2ESDCR-20P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
102.12
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
20
20P
1
20
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-21P
2ESDCR-21P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
107.2
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
21
21P
1
21
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-22P
2ESDCR-22P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
112.28
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
22
22P
1
22
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-23P
2ESDCR-23P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
117.36
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
23
23P
1
23
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
2ESDCR-24P
2ESDCR-24P
PCB Connector - Plug
5.08
GREEN (default)
Without
Wave Soldering
122.44
19
10.1
0.4x1
3.6
1.3~1.5
24
24P
1
24
PA66
I
V0
≥500MΩ at DC 500V
HIGH PERFORMANCE COPPER A...
Tin PLATED
630
12
630
320
320
4
4
4
300
12
300
10
YES
120
-40
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성