Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
日本語
中文
中文
2D 中低压清洗旋转喷嘴 JET ATTACKER
雾的池内(上海)贸易有限公司
公制单位
罐体清洗喷嘴(罐体清洗)
旋转式
Powered by
CAD模型選擇
{ikeuchi/metric_unit/tank_cleaner/rotary_tank_cleaning_nozzle/ja_2d_amtab.prj},{NB=1/2FJA2-2(Ø5.4)S304(L=200)},{MODEL=JA2-2},{NOD=5.4},{NODNUM=5.4},{NE=2},{MP=10},{AT=60},{RWP=0.3-2.0},{SC=14-53 (Case in ”Pressures=0.3 MPa”)},{PCS=Rc1/2 [1/2F(PT)]},{NTS=Rc1/4 [1/4F(PT)]},{MM=Stainless steel 304},{L=200},{DS=Driven by spray reaction force},{MA=1.9},{PPATH=straight_water_flow_type/../../parts/ja_2d/ja_2d_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
NOD
喷嘴孔径
[mm]
NE
喷嘴数
[mm]
MP
耐久压力
[MPa]
AT
耐热温度
[°C]
RWP
推荐使用压力
[MPa]
SC
喷量
[L/min]
PCS
本体安装螺丝尺寸
ⁿ/ₐ
NTS
喷嘴安装螺丝尺寸
ⁿ/ₐ
MM
主材料
ⁿ/ₐ
DS
驱动方式
ⁿ/ₐ
MA
质量
[kg]
1/2FJA2-2(Ø2.5)S304(L=200...
1/2FJA2-2(Ø2.5)S304(L=200...
JA2-2
Ø2.5
2
10
60
0.3-2.0
14-53(压力=0.3Mpa时)
Rc1/2 [1/2F(PT)]
Rc1/4 [1/4F(PT)]
S304
喷射反力方式
1.9
1/2FJA2-2(Ø3.6)S304(L=200...
1/2FJA2-2(Ø3.6)S304(L=200...
JA2-2
Ø3.6
2
10
60
0.3-2.0
14-53(压力=0.3Mpa时)
Rc1/2 [1/2F(PT)]
Rc1/4 [1/4F(PT)]
S304
喷射反力方式
1.9
1/2FJA2-2(Ø5.4)S304(L=200...
1/2FJA2-2(Ø5.4)S304(L=200...
JA2-2
Ø5.4
2
10
60
0.3-2.0
14-53(压力=0.3Mpa时)
Rc1/2 [1/2F(PT)]
Rc1/4 [1/4F(PT)]
S304
喷射反力方式
1.9
1/2FJA2-4(Ø2.5)S304(L=200...
1/2FJA2-4(Ø2.5)S304(L=200...
JA2-4
Ø2.5
4
10
60
0.3-2.0
28-98(压力=0.3Mpa时)
Rc1/2 [1/2F(PT)]
Rc1/4 [1/4F(PT)]
S304
喷射反力方式
2.0
1/2FJA2-4(Ø3.6)S304(L=200...
1/2FJA2-4(Ø3.6)S304(L=200...
JA2-4
Ø3.6
4
10
60
0.3-2.0
28-98(压力=0.3Mpa时)
Rc1/2 [1/2F(PT)]
Rc1/4 [1/4F(PT)]
S304
喷射反力方式
2.0
1/2FJA2-4(Ø5.4)S304(L=200...
1/2FJA2-4(Ø5.4)S304(L=200...
JA2-4
Ø5.4
4
10
60
0.3-2.0
28-98(压力=0.3Mpa时)
Rc1/2 [1/2F(PT)]
Rc1/4 [1/4F(PT)]
S304
喷射反力方式
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表